Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release26 May 2022Digital IndustriesSão Paulo, Brasil
Siemens lança LOGO! CIM, módulo complementar de interface de comunicação
Empresa focada em
tecnologia, a Siemens inova em projetos simples de automação com o lançamento
do LOGO! CIM, um módulo de interface de comunicação adicional ao LOGO! A
solução demonstra versatilidade ao incluir diversos protocolos de comunicação
em um único dispositivo, como os utilizados no dispositivo lógico: Modbus TCP/IP
e S7 Communication, podendo ser utilizado como um gateway para Modbus RTU e ser
comandado via protocolo HTTPS através do RESTfull API. Permite, ainda, comunicação
com sensores, atuadores e controladores da Siemens e de terceiros.
Com o LOGO! CIM, as
possibilidades de visualização, monitoramento e troca de dados são estendidas por
meio de serviços em nuvem como AWS (Amazon Web Services). Além disso, a
conectividade remota via 4G e GPS traz funcionalidades como sincronização de
tempo (NTP), envio de alarmes via mensagens SMS e rastreamento de localização.
A configuração é feita via página web integrada, sem conhecimento prévio de
programação necessário.
O LOGO! CIM facilita os
processos de automação residencial, predial e HVAC (climatização), agricultura,
controle e monitoramento remoto, indústria de água e esgoto, transporte e
logística, manutenção preditiva e monitoramento básico de energia.
“Na era dos dados, a troca
e uso consistente de informações podem abrir caminhos para a transformação
digital. O LOGO! CIM facilita a operação e o monitoramento remoto por meio de um
dashboard em nuvem, ou por troca de SMS. Na agricultura, ele possibilita o
monitoramento de pivôs de irrigação via nuvem AWS ou alarmes no celular. Já em
aplicações domésticas, pode ser feito o controle de temperatura, portões, sistemas
de irrigação, entre outros, utilizando o protocolo RESTfull API para automatizar
residências”, diz Vitor Lima, Gerente de Produtos e responsável pelo LOGO! no
Brasil.
Após o lançamento dos
módulos LOGO! CMR 2040, LOGO! CSM, LOGO! Power e LOGO! CMK2000, o LOGO! CIM completa
o portfólio de componentes adicionais ao módulo lógico da Siemens. A cada
atualização (agora já em sua versão 8.3), mais funcionalidades são implementadas,
com o objetivo de acomodar as demandas do cliente, aumentar a eficiência e a
produtividade.
A Digital Industries (DI) da Siemens é líder em inovações de automação e digitalização. Colaborando com parceiros e clientes, promove a transformação digital nas indústrias de processo e manufatura discreta. Com seu portfólio de soluções para a indústria digital, fornece a empresas de todos os portes um conjunto completo de produtos, soluções e serviços para integrar e digitalizar toda a cadeia de valor. Otimizado para atender às necessidades específicas de cada setor, o portfólio exclusivo da DI ajuda os clientes a obter mais produtividade e flexibilidade. A DI constantemente adiciona inovações ao seu portfólio para integrar futuras tecnologias de ponta. Com sua sede global em Nuremberg, na Alemanha, tem cerca de 76 mil funcionários no mundo inteiro.