Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht27 april 2022Siemens AGMünchen
Slimme PXC automatiseringscontrollers van Siemens, breed gamma nu beschikbaar voor alle soorten gebouwen

Desigo PXC controllers
De controller is uitgerust met
cloudconnectiviteit zodat onderhoudstaken op afstand kunnen worden uitgevoerd.
Hierdoor is een snellere reactie mogelijk en kan op reistijd en -kosten worden
bespaard. Tevens kunnen extra diensten gedurende de levenscyclus van het gebouw
worden geleverd. Met de Desigo PXC7 wordt het nieuwe standaard
communicatieprotocol BACnet Secure Connect in de nieuwe lijn van
PXC-controllers geïntroduceerd, wat cruciaal is om verbonden
gebouwautomatiseringssystemen te beveiligen en tegen cyberaanvallen te verdedigen.
Dankzij de combinatie van compacte hardware en
intuïtieve engineeringsoftware kunnen projectmanagers de efficiëntie gedurende
de gehele levenscyclus verhogen, van de techniek tot de uitvoering. Het
technische kader van Desigo biedt vooraf geconfigureerde bibliotheken samen met
consistente en geharmoniseerde werkstromen, waardoor minder tijd nodig is om
vertrouwd te raken met het systeem en het project af te ronden.
U vindt meer informatie over Siemens Smart
Infrastructure op
www.siemens.com/smart-infrastructure
U vindt meer informatie over Desigo-controllers
op
www.siemens.com/pxc-controllers
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 70.400 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie.
In boekjaar 2021, afgesloten op 30 september 2021, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 62,3 miljard en een nettowinst van € 6,7 miljard. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 303.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.