Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht03 oktober 2023Digital IndustriesNeurenberg
Siemens Xcelerator: nieuwe functies van Sinumerik One voor betere prestaties en een duurzamere productie

De nieuwe Sinumerik-softwareversie V6.22 introduceert nieuwe technologiefuncties voor de Sinumerik One die de transparantie in de machine verhogen, de werking vereenvoudigen, de slijtage van de machine verminderen en de prestaties verbeteren.
Sinumerik Ctrl-E in V6.22 met nieuwe functies
Met de eenvoudige en
vertrouwde Ctrl-E-toetscombinatie op het bedieningspaneel maakt Sinumerik One een snelle evaluatie van het
energieverbruik van de machine. Deze functie geeft een overzicht van de
belangrijkste factoren op het vlak van energieverbruik en biedt de mogelijkheid
om machineprofielen eenvoudig aan te maken en te beheren. Nieuw in
softwareversie V6.22 is de functie voor een betere spindelacceleratie (Balanced
Spindle Acceleration). De acceleratie van de spindel wordt automatisch
aangepast zodat de geprogrammeerde spindelsnelheid alleen wordt bereikt wanneer
dat nodig is. Zo dalen de acceleratiestroom en de thermische verliezen van de
spindelmotor en dit verlaagt dan weer het verbruik van elektrische
energie tijdens de werking van de spindel. Dat is vooral interessant wanneer er
regelmatig van gereedschap wordt
gewisseld. Bovendien, door de spindelacceleratie tot een minimum te beperken,
daalt ook de mechanische belasting, wat de levensduur van de spindel
verhoogt.
Flexibele HMI-portfolio voor multifunctionele werktuigmachines
Een eenvoudige en intuïtieve
bediening is een topprioriteit voor de Sinumerik One HMI-portfolio. Met de schaalbare portfolio van 15" en
24" multitouch-panelen en de bijpassende bedieningspanelen, wordt voldaan
aan de vereisten op het vlak van flexibiliteit
en aanpasbaarheid van moderne multifunctionele werktuigmachines. Nieuw in de
portfolio zijn de Sinumerik One Machine Control Panels (MCP’s) 1900 plus,
1500 en de bijpassende QWERTY-toetsenborden. Niet alleen voor de hardware, maar ook voor de software ligt de focus op
flexibiliteit en maatwerk. Met de Sinumerik Operate Display Manager is
het heel eenvoudig om een aangepaste interface te implementeren die zich niet
alleen aanpast aan de verschillende schermafmetingen, maar ook aan de
individuele behoeften van de bediener. De Display Manager maakt het mogelijk om
video’s en pdf’s, bijvoorbeeld, duidelijk weer te geven in verschillende
aanpasbare lay-outs. Om te voldoen aan de steeds hogere eisen die gesteld
worden aan de prestaties van de HMI-software, zullen de nieuwe IPC-generaties
(Simatic IPC 2x7G en Simatic IPC BX/PX-39A) in de toekomst worden gebruikt. De
nieuwigheden in de HMI-portfolio van Sinumerik One garanderen een consistent en
schaalbaar hardwareconcept.
Perfecte compatibiliteit in gebruik en programmering
Sinumerik One biedt
niet alleen tal van voordelen ten opzichte van zijn voorganger Sinumerik 840D
sl, maar is ook perfect compatibel in gebruik en programmering. Dit betekent dat de bediener geen nieuwe opleiding hoeft te
volgen en dat programma's en cycli opnieuw gebruikt kunnen worden.
Resultaat: minder kosten en een vlottere introductie van de nieuwe generatie
machines.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie.
In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.