Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht29 november 2019Digital IndustriesNürnberg
Siemens integreert geavanceerde technologieën voor een milieuvriendelijkere en flexibelere productie

Siemens presenteert op SPS tal van innovaties en
sectorspecifieke toepassingen die aantonen hoe aan deze vereisten kan worden
voldaan met nieuwe producten, oplossingen en diensten uit het Digital
Enterprise-portfolio. Zo helpt een nauwkeurigere en krachtigere digital twin de
CO2-uitstoot in de productontwikkeling aanzienlijk te verminderen
door een uitgebreide simulatie van de werkelijke productie te maken. De analyse
van productieprocessen toont waar er mogelijk bespaard kan worden op
hulpbronnen zoals water en elektriciteit. Ten slotte kan door het gebruik van
innovatieve productiemethoden, bijvoorbeeld Additive Manufacturing, bespaard
worden op materialen en afval verminderd worden. Met dit portfolio maakt
Siemens de weg vrij voor modulaire, zeer flexibele en vooral ecologisch
efficiënte productiestromen.
Aan de toenemende vereisten voor meer flexibiliteit en
productiviteit kan niet alleen met conventionele automatiseringsoplossingen
worden voldaan. Van productie tot de cloud is een geïntegreerd, schaalbaar
systeem nodig. De technische voorwaarden hiervoor zijn reeds beschikbaar in de
vorm van end-to-end oplossingen in de hele waardeketen, die een nog naadlozere
verbinding creëren tussen de virtuele en de echte wereld en dat voor alle maak-
en procesindustrieën. Dit wordt mogelijk gemaakt dankzij platform innovations
zoals de eerste digitale CNC Sinumerik One, het innovatieve web-based
procesbesturingssysteem Simatic PCS neo, het nieuw ontwikkelde
visualisatieplatform Simatic WinCC Unified en het Xcelerator-portfolio, dat het
hele spectrum aan industriële software, diensten en MindSphere combineert met
een uitgebreid Mendix-platform voor de ontwikkeling van low-code apps.
De tendens richting flexibele en modulaire
productieconcepten creëert ook uitdagingen voor draadloze communicatie: meer
apparaten, grotere betrouwbaarheid en minder latency. Daarbij is de sleutel de
communicatieve verbinding van productie- en logistieke elementen; van
netwerkgestuurde automatisering tot flexibelere productie. Industriële 5G vormt
hiervoor de basis, omdat het ultra-betrouwbare breedbandtransmissie en extreem
lage latency biedt voor netwerken met een groot aantal apparaten.
Een ander element voor de volgende stap in de
implementatie van digitale transformatie is het groeiende ecosysteem voor
Industrial Edge en Cloud. Dit maakt data-integratie mogelijk van data-analyse
op de werkvloer via het automatiseringssysteem naar de Cloud. Siemens biedt
hiervoor nieuwe Edge-apps aan voor productie-installaties en werktuigmachines.
Bovendien heeft Siemens de Edge-technologie overgenomen van het Amerikaanse
Pixeom, waardoor het zijn portfolio voor eenvoudig app-beheer en centrale
app-updates zelfs op gedistribueerde infrastructuren versterkt.
De digitalisering
zorgt meer en meer voor een gedaanteverandering van de industrie: de
krachtigere verbinding tussen de virtuele en de echte wereld leidt van de
gewone showroom naar de digitale ontwerp- en verkoopruimte, van het kantoor van
de ploegbaas ter plaatse naar de simulatieruimte in de fabriek en van de
gekoppelde automatisering naar de flexibele werkvloer.
Volg ons op Twitter
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met het Digital Enterprise-portfolio biedt DI bedrijven van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten voor de integratie en digitalisering van de volledige waardeketen. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij de verhoging van hun productiviteit en flexibiliteit. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 75.000 medewerkers in dienst.
Contact
Katharina Zoefeld
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Duitsland
90475 Nürnberg
Duitsland
+49 (172) 5876725