Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht11 februari 2020Siemens AGNürnberg
Nieuwe, ultracompacte weegelektronica voor maximale nauwkeurigheid

Siwarex WP351 is de nieuwste oplossing van Siemens voor intelligente weegautomatisering. De module is 20 millimeter breed en 65 millimeter hoog en is daarmee een van de kleinste weegelektronica op de markt.
Als integraal
onderdeel van Simatic ET 200SP kan Siwarex WP351 naadloos worden geïntegreerd
in Simatic en niet-Simatic automatiseringssystemen, waardoor dit een perfect
alternatief is voor klassieke weegterminals. Dankzij de intelligente firmware
kan de gebruiker weegprocessen direct vanuit de module sturen, waardoor de
belasting van de aangesloten PLC daalt.
Met de via
Ethernet verbonden webserver kan de gebruiker het apparaat snel in dienst
stellen en onderhouden – of in geval van een gestoorde of onderbroken PLC, noodtoegang
krijgen tot de weegschaal. Dankzij deze connectiviteit, gekoppeld aan de
transparante apparaatstatus en de volledige toegang tot alle gegevens van de
weegschaal, verlopen servicewerken zeer snel, waardoor werkonderbrekingen tot
een minimum beperkt blijven.
Siwarex WP351 is
compatibel met nagenoeg alle analoge weegcellen op basis van spanningsmeting en
vormt daardoor een veelzijdige oplossing voor veeleisende weegtoepassingen
zoals mengen, vullen, afzakken, controleren of totaliseren. Dankzij alle
beschikbare certificaten kan Siwarex WP315 ook worden geijkt overeenkomstig OIML R-51,
R-61, R-76 of R-107.
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met het Digital Enterprise-portfolio biedt DI bedrijven van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten voor de integratie en digitalisering van de volledige waardeketen. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij de verhoging van hun productiviteit en flexibiliteit. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 75.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Contact
Evelyne Kadel
Digital Industries
Klaus-Bungert-Str. 6
40468 Düsseldorf
Duitsland
40468 Düsseldorf
Duitsland
+49 (173) 5649708