Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht03 juni 2019Siemens AGZug
Nieuwe meetapparaten van Siemens leggen energiegegevens met hogere nauwkeurigheid vast

De nieuwe 7KM PAC3220-apparaten zijn ontworpen
voor geavanceerde energiebeheeractiviteiten in industriële omgevingen. Ze
kunnen worden gebruikt in elk elektriciteitsnet van 50 Hertz (Hz) en 60 Hz en
meten elektrische parameters zoals spanning, fasestroom en frequentie alsook
actief, reactief en schijnbaar vermogen. Naast ogenblikkelijke waarden slaan de
apparaten ook precieze gemiddelde waarden op voor periodes tussen 10 seconden
en 15 minuten. Standaard communicatieprotocols zoals Modbus TCP, Profibus of
Profinet kunnen worden gebruikt om de gegevens door te sturen naar
bovenliggende systemen. Nieuwe functies omvatten een led-kleurenscherm op het
toestel en een geïntegreerde webinterface waarmee de metingen in een browser
kunnen worden weergegeven.
De 7KM PAC3120-apparaten
bieden een eenvoudige en kostenefficiënte manier om aan de slag te gaan met
energiemonitoring in gebouwen en infrastructuren, zoals kantoorgebouwen of
datacenters. Ze registreren het energieverbruik en basiswaarden zoals stroom,
spanning en vermogen. Het Modbus RTU-communicatieprotocol kan worden gebruikt
voor gegevensoverdracht.
De Sentron powermanager
analysesoftware en de meetapparaten uit de 7KM PAC-reeks vormen samen een
compleet en eenvoudig te implementeren energiemonitoringsysteem dat
energiewaarden van infeed tot individuele stroomvoorzieningen opvangt en
analyseert. De apparaten zijn gecertificeerd volgens de normen van de
International Electrotechnical Commission (IEC) en Underwriters Laboratories
(UL) en kunnen wereldwijd worden gebruikt. De meetapparaten zijn eenvoudig te
installeren in bestaande stroomdistributiesystemen.
Volg ons op Twitter
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Siemens
Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de
markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de
toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en
klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met
elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit
één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de
energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder
gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en
gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de
vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het
internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in
Zug, Zwitserland. SI
heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.
Contact
Heidi Fleissner
Smart Infrastructure
Siemensstr. 10
93055 Regensburg
Duitsland
93055 Regensburg
Duitsland
+49 (173) 7383392