Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht02 februari 2024Digital IndustriesHuizingen
IoT-specialist Allorado wint Siemens Best Application Contest
Gestandaardiseerd programmeren, Industrial Edge, Cloud
Connectivity, verregaande virtualisatie, simulatie met SIMIT of
state-of-the-art digital twins… Het zijn stuk voor stuk technologieën die vijf jaar geleden nog
toekomstmuziek leken, maar vandaag toch werkelijkheid zijn en een aanzienlijke
impact hebben op de industrie en technologische vooruitgang. Digitalisering en
automatisering vormden dit jaar dan ook de spil van de Best Application
Contest.
“Met
de Best Application Contest willen we aantonen dat we als technologiespeler de
daad bij het woord voegen en dat onze oplossingen een grote meerwaarde creëren
in de praktijk, en dat in uiteenlopende sectoren”, stelt Thierry Van Eeckhout, Senior Vice-President en Head
Siemens Digital Industries België. “De voordelen van digitalisering en
automatisering zitten overal: productdesign, productie(planning), engineering
van een project, tot het onderhoud en de service toe. Via de Best Application
Contest willen we daarnaast ontdekken hoe onze klanten en hun eindklanten op
een innovatieve manier de vruchten plukken van automatisering.”
SIMATIC IOT2050
Dit jaar kwam Allorado als winnaar uit de bus. De start-up bestaat amper één jaar en heeft één product, de Allorado-gateway, die LoRa-communicatie (long range) vertaalt naar leesbare input. “Er zijn honderden bedrijven die sensoren maken en al die sensoren spreken hun eigen taal”, getuigt Bram Roelandts, co-oprichter Allorado. “Onze gateway zet de payloads om naar telegrammen die andere installaties, gebaseerd op bijvoorbeeld KNX, BACnet, Modbus, kunnen begrijpen. We doen dat via een LoRa-netwerk voor langeafstandstransmissie met een laag stroomverbruik. Dat maakt het, in tegenstelling tot dure kabels of een energievretende wifi-verbinding, ideaal voor IoT-toepassingen.”
Dit jaar kwam Allorado als winnaar uit de bus. De start-up bestaat amper één jaar en heeft één product, de Allorado-gateway, die LoRa-communicatie (long range) vertaalt naar leesbare input. “Er zijn honderden bedrijven die sensoren maken en al die sensoren spreken hun eigen taal”, getuigt Bram Roelandts, co-oprichter Allorado. “Onze gateway zet de payloads om naar telegrammen die andere installaties, gebaseerd op bijvoorbeeld KNX, BACnet, Modbus, kunnen begrijpen. We doen dat via een LoRa-netwerk voor langeafstandstransmissie met een laag stroomverbruik. Dat maakt het, in tegenstelling tot dure kabels of een energievretende wifi-verbinding, ideaal voor IoT-toepassingen.”
Allorado
bouwde de gateway met de Siemens SIMATIC IOT2050. “De SIMATIC IOT2050 is
betrouwbaar en erg interessant, want Siemens laat toe om die volledig over te
nemen. Als ontwikkelaars hadden we ook veel aan de ondersteuning van Siemens en
dankzij hen kunnen we ons product meteen globaal uitrollen. We willen de iPhone
van de LoRa-wereld worden. Deze gateway is een belangrijke stap naar
efficiëntere productie én gebouwen. Als wij die iets dichterbij kunnen brengen,
dan is onze missie geslaagd. Deze award is een hele eer voor Allorado als jonge
speler, een erkenning voor onze oplossing en het bewijs dat we alvast op de
goede weg zijn.”
SIMOVE
en TIA Portal
Zilver en brons waren respectievelijk voor AVT Europe en CDC Automatisatie. AVT Europe, gespecialiseerd in heavy-load AGV's (Automated Guided Vehicles) ontwikkelde het Automaatje, een AGV dat tomaten ongeschonden van het sorteercentrum naar de veiling brengt en draait op SIMOVE, het open AGV-platform van Siemens.
Zilver en brons waren respectievelijk voor AVT Europe en CDC Automatisatie. AVT Europe, gespecialiseerd in heavy-load AGV's (Automated Guided Vehicles) ontwikkelde het Automaatje, een AGV dat tomaten ongeschonden van het sorteercentrum naar de veiling brengt en draait op SIMOVE, het open AGV-platform van Siemens.
CDC Automatisatie, dat machinebouwers ondersteunt met elektrisch ontwerpen en programmeren, ontwikkelde op basis van de TIA Openness API van Siemens een tool waarmee ze de start van nieuwe projecten kunnen automatiseren. De tool maakt zelf het project aan in TIA Portal en importeert automatisch basisblokken waaronder PLC, drives en HMI en verbindt die op een logische manier. Wat vroeger een halve dag duurde, neemt nu amper drie minuten in beslag, waardoor CDC goedkoper en beter werk kan leveren en nog meer kan inzetten op gebruiksgemak.
2.200 stemmen
De editie 2023-2024 van de Best Application Contest was een groot succes. Dit jaar werden dertien cases ingediend, van het efficiënter kweken van champignons, tot het oogsten van warmte met de zon en het sneller op de markt zetten van medicijnen. “Dit zijn stuk voor stuk sterke succesverhalen en de respons was dan ook immens. De verschillende kandidaten spraken via online kanalen de eigen achterban aan en verzamelden zo in totaal meer dan 2.200 stemmen. Dit bewijst het groeiend succes van de Best Application Contest en het feit dat de kwaliteit en impact van ons productportfolio resoneren bij het bredere publiek in het algemeen en het industriële land in het bijzonder”, besluit Thierry Van Eeckhout.
De editie 2023-2024 van de Best Application Contest was een groot succes. Dit jaar werden dertien cases ingediend, van het efficiënter kweken van champignons, tot het oogsten van warmte met de zon en het sneller op de markt zetten van medicijnen. “Dit zijn stuk voor stuk sterke succesverhalen en de respons was dan ook immens. De verschillende kandidaten spraken via online kanalen de eigen achterban aan en verzamelden zo in totaal meer dan 2.200 stemmen. Dit bewijst het groeiend succes van de Best Application Contest en het feit dat de kwaliteit en impact van ons productportfolio resoneren bij het bredere publiek in het algemeen en het industriële land in het bijzonder”, besluit Thierry Van Eeckhout.
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.