Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release30 oktober 2025Smart InfrastructureZug, Zwitserland
Energieveerkracht en -onafhankelijkheid halen het van klimaat als motor van de energietransitie, blijkt uit onderzoek in aanloop naar COP30

De toenemende wereldwijde instabiliteit vergroot
de volatiliteit van de markt
en de toeleveringsketen. Om
het gebruik van energie als geopolitiek instrument te verminderen, geven
regeringen prioriteit aan veiligheid, onafhankelijkheid en paraatheid naast
klimaatmitigatie.
Het
rapport, gebaseerd op een wereldwijde enquête onder 1.400 senior executives en
overheidsvertegenwoordigers in 19 landen, wijst op een verschuiving: van een
multilaterale visie op schone energie naar een visie die steeds meer gericht is
op soevereine veerkracht en regionale productie. Met toenemende druk op
publieke en private energiesystemen te midden van tegelijk overlappende
klimaat-, geopolitieke en marktuitdagingen, constateert het dat
energieveerkracht nu wordt gezien als een cruciale factor voor de overgang naar
schone energie- niet als een nadeel ervan.
"De
infrastructuurtransitie gaat een nieuwe fase in waarin nationale doelstellingen
op het gebied van energiezekerheid de wereldwijde samenwerking op het gebied
van decarbonisatie inhalen. Met toenemende klimaat- en energieverstoringen, is
veerkracht niet langer optioneel - AI, technologie en digitalisering zijn nu
van cruciaal belang voor deze verschuiving. Ze kunnen organisaties en overheden
in staat stellen om de complexiteit van op hernieuwbare energie gebaseerde
systemen te beheren, betrouwbaarheid te garanderen en de overgang naar schone
energie slimmer en duurzamer te versnellen", zegt Matthias Rebellius, lid
van de Raad van Bestuur van Siemens AG en CEO van Smart Infrastructure.
Van wereldwijde transitie naar nationale veerkracht
Meer
dan drie op de vijf (62%) respondenten zijn van mening dat toekomstige
energiesystemen meer afhankelijk zullen zijn van lokale of regionale productie
dan van wereldwijde handel, met belangrijke factoren als integratie van
hernieuwbare energie, potentieel voor opslag en geavanceerde netwerksystemen.
Nu al zegt meer dan de helft dat veerkracht (53%) en energieonafhankelijkheid
(52%) volwassen worden of ver gevorderd zijn in hun land- wat aangeeft dat er
al een verschuiving in de infrastructuurprioriteiten aan de gang is.
Vertrouwen in klimaatdoelstellingen neemt af
Nu
veerkracht en energiezekerheid voorrang hebben, begint het vertrouwen in het
bereiken van de wereldwijde klimaatdoelstellingen af te nemen. Meer dan de
helft (57%) van de wereldwijde leidinggevenden verwacht de komende
twee jaar meer te
investeren in fossiele brandstoffen, en slechts 37% van de bedrijven gelooft nu
dat ze hun decarbonisatiedoelstellingen voor 2030 zullen halen- tegen 44% in
2023.
Een wake-up call voor COP30
Nu het
vertrouwen in de klimaatdoelstellingen afneemt en de strategieën voor 2026 in
ontwikkeling zijn, benadrukt het rapport dat het niet verankeren van veerkracht
in energieplanning zowel economische als ecologische gevolgen met zich
meebrengt. In een tijd waarin regeringen netto nulstrategieën afstemmen op hun
welzijns- en groeiagenda's, benadrukt Siemens dat met
investeringen in het elektriciteitsnet en digitale innovatie de naleving van
klimaatverplichtingen en energiezekerheid kunnen worden versneld.
Kunstmatige intelligentie zal de transitie versnellen
Naarmate
de nationale energiestrategieën evolueren, blijven digitale technologieën de
kern vormen van de infrastructuurtransitie. Digitalisering is de op één na
belangrijkste factor bij het versnellen van de overgang naar schone energie
voor industrieën- net na de uitbreiding van de energieopslag- waarbij AI naar
verwachting de grootste positieve impact zal hebben. Respondenten
zijn van mening dat AI helpt om kritieke infrastructuur veerkrachtiger te maken
(66%) en melden dat hun organisaties AI gebruiken om hun activiteiten
koolstofvrij te maken (59%).
Noot voor de redactie:
De
Siemens Infrastructure Transition Monitor 2025
is een tweejaarlijks onderzoek in
opdracht van Siemens een enquête gehouden onder 1.400 senior executives en
overheidsvertegenwoordigers in 19 landen op het gebied
van energie, gebouwen
en industrieën. De editie van 2025 is de tweede in de
serie en wordt gelanceerd in de aanloop naar COP30.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. Het pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid end-to-end portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot aan het verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt het klanten te gedijen en gemeenschappen vooruit te helpen, terwijl het bijdraagt aan de bescherming van de planeet. Om deze reis te beschermen, bevorderen we holistische cyberbeveiliging om veilige en betrouwbare operaties te garanderen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2024 had het bedrijf wereldwijd ongeveer 78,500 werknemers.
Siemens AG (Berlijn en München) is een toonaangevende technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Het doel van de onderneming is het creëren van technologie die het dagelijkse leven transformeert, voor iedereen. Door de reële en digitale wereld te combineren, stelt Siemens haar klanten in staat hun digitale en duurzaamheidstransformaties te versnellen, waardoor fabrieken efficiënter worden, steden leefbaarder en transport duurzamer. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die baanbrekende ontwikkelingen realiseert in de gezondheidszorg. Voor iedereen. Overal. Duurzaam. In boekjaar 2024, afgesloten op 30 september 2024, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 75,9 miljard en een nettowinst van € 9,0 miljard. Op 30 september 2024 had de onderneming wereldwijd ongeveer 312.000 medewerkers in dienst op basis van voortgezette activiteiten. Meer informatie is beschikbaar op het Internet via www.siemens.com.