Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht03 november 2020Digital IndustriesNurenberg
Sinumerik One Dynamics – nieuwe krachtige technologiepakketten voor Motion Control en kwaliteit van werkstukken
Het pakket One Dynamics Operate ondersteunt de
gebruiker bij het efficiënt programmeren op de werkvloer met de beproefde
Sinumerik-bewerkingscycli en een kwaliteitsvolle CNC-simulatie voor bewerkingen
als frezen en draaien. Daarnaast krijgt de gebruiker ook heel wat mogelijkheden
voor het openen van NC-programma’s en werkstukdocumentatie. Zo is er een optie
voor papierloze productie en kunnen 3D CAD-gegevens erg snel gevisualiseerd
worden op de werkvloer. Voor het uitvoeren van CAM-gegenereerde CNC-programma’s
voor vrijevormoppervlaktebewerking bieden de One Dynamics-pakketten voor frezen
langs drie en vijf assen de CNC-functies Top Surface en Top Speed Plus voor een
uitstekende Motion Control en perfecte werkstukoppervlakken.
Met Top Surface worden de geometrische gegevens
van het CAM-systeem tijdens de verwerking op de CNC-machine met behulp van een
intelligent algoritme gecontroleerd en geoptimaliseerd. Dit zorgt voor een hoge
oppervlaktekwaliteit bij het frezen van complexe vrijevormoppervlakken. Dit is
met name voordelig voor geometrisch complexe componenten waarbij de
oppervlaktekwaliteit, maatnauwkeurigheid en productie-efficiëntie zeer
belangrijk zijn, bijvoorbeeld bij het maken van tools en voor vliegtuigbouw of
voor medische technologie.
Top Speed Plus zorgt aan de hand van een nieuwe
filtertechnologie voor een toegenomen dynamiek zonder mechanische trillingen op
de machine te veroorzaken en met een betrouwbaar behoud van de
contournauwkeurigheid. Afhankelijk van de specifieke toepassing kan dit tot een
verkorting van de bewerkingstijd met wel 30 procent leiden. Hierdoor kunnen de
eenheidskosten voor frezen met CAM-gegenereerde CNC-programma’s gedrukt worden
en neemt de productie-efficiëntie toe.
Op enkele uitzonderingen na vereisen de
functies van Sinumerik One Dynamics geen inspanningen van de machinebouwer op
het vlak van de inbedrijfstelling. Na de activatie ervan zijn ze voor de
operator meteen beschikbaar voor gebruik op de machine. Aangezien het
softwarefuncties van de CNC-sturing zijn, is er geen tussenkomst in de machine
of mechanica nodig. Voor gebruikers met erg uitdagende vereisten op het vlak
van bewerkingskwaliteit en -snelheid kan de machinebouwer bijkomende optionele
Sinumerik-CNC-functies toevoegen die verder gaan dan de Sinumerik One
Dynamics-pakketten. Deze extra functies moeten vervolgens door de machinebouwer
op de machine van de operator geactiveerd en geparametreerd worden, en
aangepast aan de statica en dynamica van de machine.
<b>Siemens Digital Industries (DI)</b> is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd.
In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 58,5 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Vanaf 30 september 2019 had de onderneming, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 295.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Contact
Katharina Lamsa
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nurenberg
Duitsland
90475 Nurenberg
Duitsland
+49 172 8413539