Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens zeigt erweitertes Digital-Enterprise-Portfolio für den nächsten Schritt der digitalen Transformation

Siemens bringt ein Gateway auf den Markt, das auf der TI ARM-Prozessorfamilie basiert und Cloud, firmeninterne IT und Produktion miteinander verbindet. Simatic IOT2050 wurde für industrielle IT-Lösungen zur Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von Daten direkt in der Produktionsumgebung entwickelt. Damit kann beispielsweise der Produktionsprozess mit einer Cloud-basierten Analyse von Maschinen- und Produktionsdaten verbunden werden. Das neue IOT-Gateway wird außerdem mit Remote-Edge-Funktionen für die einfache Integration in Siemens Industrial Edge-Lösungen ausgestattet.

Auf der Hannover Messe 2020 präsentiert Siemens eine Konzeptstudie, die die Integration eines Sinamics-Antriebssystems in die Siemens Industrial Edge-Plattform demonstriert. In Zukunft wird es möglich sein, einen Hochfrequenzdatenaustausch in der Antriebstechnik mit einem Edge-Gerät durchzuführen. Durch die Integration von Sinamics-Frequenzumrichtern in ein Edge-Gerät können Benutzer von Maschinen und Anwendungen komplexe Analysen von Daten durchführen, die bereits im Laufwerk erfasst wurden. Algorithmen für maschinelles Lernen identifizieren Muster und erkennen Anomalien und deren Ursachen, sodass frühzeitig Hinweise auf die erforderliche Wartung gegeben werden. Dies minimiert Ausfallzeiten und reduziert den Ressourcenverbrauch. Beispielsweise kann in intralogistischen Anwendungen die Riemenspannung für eine Lager- und Rückholmaschine überwacht werden. Die Riemen, die von einem Motor und einem Frequenzumrichter angetrieben werden, benötigen eine bestimmte Spannung, damit die Anwendung reibungslos läuft. Wenn die Visualisierung der Datenanalysen Unregelmäßigkeiten im Antriebssystem zeigt, kann beispielsweise die Riemenwartung sofort ausgelöst werden.

Siemens präsentiert die neue Version des Logos! erste Reihe von Logikmodulen auf der Hannover Messe 2020: Das neueste Logo! Version 8.3 wird ab Herbst 2020 verfügbar sein und verfügt über eine direkte Cloud-Verbindung.
Durchgehende branchenspezifische Lösungen für die digitale Transformation
Diese Presseinformation sowie weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2020 finden Sie unter www.siemens.com/presse/hm20
For this press release
- Pressetext: Siemens zeigt auf der Hannover Messe erweitertes Digital-Enterprise-Portfolio für den nächsten Schritt der digitalen Transformation
- Pressetext: Logo! goes Cloud
- Pressetext: Neues Siemens-Gateway zwischen Cloud, firmeneigener IT und Fertigung
- Pressetext: Siemens macht mit Industrial Edge Antriebssysteme noch intelligenter