Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release29. Mai 2019Siemens AG ÖsterreichWien
Firmware Update für Intelligent Operator Panel IOP-2
Das Sinamics IOP-2 Firmware-Update FW V2.3 SP1 bietet spezielle Anwendungen und Funktionen für eine erweiterte Inbetriebnahme des Sinamics G120X. Für Pumpen sind das beispielsweise Deragging, Pumpenfüll-Modus, Kavitationsschutz, Kondensationsschutz sowie Hibernation-Modus. Bei Lüftern beinhaltet das Update die Funktion Fangen, Ausblendfrequenzen und das automatische Wiedereinschalten.
Die funktionserweiterte Bedieneinheit ist als zusätzliche Option für die Sinamics-Umrichter G120, G120X, G120XA, G120P, G120C, G120D, G110M sowie die dezentrale Peripherie Simatic ET 200pro FC-2 verfügbar. Grundvoraussetzung für die Nutzung der neuen IOP-2-Funktionen ist die Umrichter-Firmware Pool Version V4.7 SP3.
Weitere Informationen zu Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 und Sinamics G120X finden Sie unter
www.siemens.de/sinamics-zubehoer und www.siemens.de/sinamics-g120x
www.siemens.de/sinamics-zubehoer und www.siemens.de/sinamics-g120x
Mehr Informationen
Siemens Österreich zählt zu den führenden Technologieunternehmen des Landes. Insgesamt arbeiten für Siemens in Österreich rund 10.700 Menschen. Der Umsatz lag im Geschäftsjahr 2018 bei rund 3,3 Milliarden Euro. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich auf die Gebiete Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Dazu gehören im Wesentlichen Systeme und Dienstleistungen für die Energieerzeugung, -übertragung und -verteilung ebenso wie energieeffiziente Produkte und Lösungen für die Produktions-, Transport und Gebäudetechnik bis hin zu Technologien für hochqualitative und integrierte Gesundheitsversorgung. Automatisierungstechnologien, Software und Datenanalytik spielen in diesen Bereichen eine große Rolle.
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at
Mit seinen sechs Werken, weltweit tätigen Kompetenzzentren und regionaler Expertise in jedem Bundesland trägt Siemens Österreich nennenswert zur heimischen Wertschöpfung bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr betrug alleine das Fremdeinkaufsvolumen von Siemens Österreich bei rund 10.700 Lieferanten - etwa 6.200 davon aus Österreich - über 1,1 Milliarden Euro. Siemens Österreich hat die Geschäftsverantwortung für den heimischen Markt sowie für weitere 18 Länder (Region Zentral- und Südosteuropa sowie Israel).
Weitere Informationen: www.siemens.at