- Scalance MUM856-1 verbindt lokale industriële toepassingen met openbare 5G-, 4G- en 3G-netwerken
- De router ondersteunt toekomstgerichte toepassingen, zoals toegang op afstand via openbare 5G-netwerken of de verbinding van mobiele apparaten, zoals automatisch geleide voertuigen in de industrie
- Robuust ontwerp in IP65-behuizing voor gebruik buiten de schakelkast
- Prototypes van Siemens 5G-infrastructuur voor particuliere netwerken nu al in gebruik op verschillende locaties
De Scalance MUM856-1 – de eerste industriële 5G-router van
Siemens – is nu beschikbaar. Het apparaat verbindt lokale industriële
toepassingen met openbare 5G-, 4G- (LTE), en 3G- (UMTS) netwerken. Met de
router kunnen installaties, machines, besturingselementen en andere industriële
apparaten via een openbaar 5G-netwerk flexibel en met hoge datasnelheden op
afstand worden bewaakt en onderhouden. Er is een groeiende vraag naar
dit soort oplossingen in de industrie. Bovendien kan het apparaat in private
5G-netwerken worden geïntegreerd. De Scalance MUM856-1 ondersteunt daarmee
toekomstgerichte toepassingen, zoals mobiele robots in de productie, autonome
voertuigen in de logistiek of augmented reality-toepassingen voor
onderhoudstechnici. Dankzij een robuuste IP65-behuizing kan de router ook
buiten de schakelkast worden gebruikt, bijvoorbeeld onder zware omstandigheden
in de productie of in buiteninstallaties in de waterhuishouding.
- Machine conditie bewaken met IIoT-sensoren, gateway en app
- Multisensor verzendt vibratie- en temperatuurgegevens via Bluetooth naar een industriële gateway en verder naar de cloud
- Systeem herkent potentiële storingen door middel van
machine learning
Siemens introduceert Sitrans SCM IQ, een nieuwe Industrial Internet of Things (IIoT)-oplossing voor Smart Condition Monitoring. Hiermee kunnen potentiële storingen in een vroeg stadium worden opgespoord en voorkomen, wat onderhoudskosten en stilstandtijden vermindert en installatieprestaties tot wel tien procent verhoogt. De draadloze, robuuste Sitrans MS200 multisensoren vormen de hardwarebasis voor installatie op systeemcomponenten, zoals pompen, tandwielkasten, compressoren en aandrijflijnen, waar ze vibratie- en temperatuurgegevens verzamelen. Via een Bluetooth-verbinding worden deze gegevens verzonden naar de industriële gateway Sitrans CC220 waar ze worden versleuteld voordat ze van daaruit worden verzonden naar de cloud, in dit geval de industriële IoT-as-a-Service-oplossing MindSphere. Het Sitrans SCM IQ-systeem beschikt over anomaliedetectie die op machine learning is gebaseerd. Het controleert en analyseert voortdurend alle sensorwaarden en herkent vroegtijdig afwijkingen van de normale bedrijfstoestand. Anomaliemeldingen worden verstuurd via SMS en/of e-mail, afhankelijk van de configuratie en gedefinieerde gebruikersgroep. Via de app kunnen afwijkende machinegedragingen worden gedocumenteerd en beschikbaar worden gesteld aan een specifieke gebruikersgroep. Het Sitrans SCM IQ-systeem bestaat uit multisensoren, gateway en app, en kan gebruikt worden in alle industriële installaties met mechanische of roterende componenten. Het systeem is vanaf zomer 2021 verkrijgbaar.
- Eenvoudige integratie in automatisering (Simatic TIA-Portal en PCS7) door beschikbaarheid voorgeprogrammeerde functieblokken en Faceplates
- Geïntegreerde doseerfunctionaliteit voor real-time doseringen
- Zeer eenvoudige integratie van de Coriolis-massaflowmeter in Simatic TIA-Portal via TIA-Selection tool
- Inzetbaar in breed scala aan vloeistof- en gasapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder chemie, olie en gas, en voedingsmiddelen
Siemens heeft onlangs de Sitrans FCT070 ontwikkeld, een nieuwe digitale multiparameter-transmitter voor haar Coriolis-massaflowmeters. De Sitrans FCT070 is geschikt voor alle Coriolis-meetbuizen die Siemens in haar portfolio heeft, of de meetbuis nu groot is (DN150) of klein (DN1), de Sitrans FCT070 herkent de meetbuis automatisch. Dankzij de Digitale Sensor Link vindt de dataoverdracht tussen de meetbuizen en de Sitrans FCT070 digitaal, real-time en zonder enige vorm van dataverlies plaats. Omdat er geen aparte transmitter in het veld nodig is, kan de installatie en inbedrijfname snel en kostenefficiënt plaatsvinden.
Theater de Maagd en Gebouw-T zijn voor het Amerikaans/Britse Concern TAIT dé uitvalsbasis voor haar bedrijfsactiviteiten in Europa. Stadsschouwburg De Maagd , uitgerust met de geavanceerde techniek van TAIT, zal gebruikt worden als etalage en trainingslocatie voor toekomstige Europese klanten. En dat is niet het enige. In samenwerking met de Bergse podia, beroepsopleider Curio en Siemens Digital Industries wordt geïnvesteerd in een compleet nieuwe vorm van techniekonderwijs voor de regio. Siemens Digital Industries voorziet in de besturingstechnologie van de systemen van TAIT. In januari 2021 ondertekenen de samenwerkingspartners een intentieverklaring.
- Betere beschikbaarheid van (metaal)bewerkingsmachines door voorspellend onderhoud met Analyze MyMachine /Condition
- Analyze MyMachine /Condition voor Sinumerik Edge creëert een mechanische vingerafdruk van de (metaal)bewerkingsmachine
- Toestandevaluatie, -analyse en vergelijking van alle aangesloten machines met gebruik van de Mindsphere-applicatie
Siemens breidt de
Sinumerik Edge-app Analyze MyMachine /Condition uit met een
Mindsphere-applicatie en toont zo aan hoe edge computing en cloud computing op
intelligente wijze kunnen worden gecombineerd. De Sinumerik Edge-applicatie
Analyze MyMachine /Condition gebruikt hoogfrequente CNC-gegevens om een
mechanische vingerafdruk van een (metaal)bewerkingsmachine te maken. In de
applicatie kunnen gebruikers verschillende parameters vastleggen en evalueren,
zoals stijfheid, wrijving en speling in de afzonderlijke assen met behulp van
een flexibel configureerbare reeksmetingen. De meetresultaten kunnen vervolgens
worden gevisualiseerd en vergeleken met referentiegegevens.
- Bewezen
procesoptimalisatie - van eenvoudige niveaumetingen tot aan complexe pompregelingen
- Bedieningstoetsen, display
en programmeerbare functies zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling en bieden
ondersteuning bij diagnoses
- Breed scala aan
applicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater en drinkwater
Siemens presenteert de nieuwe Sitrans LT500 niveau-, flow- en pompcontroller. De Sitrans LT500 controller is geschikt voor radar- , ultrasone- en universele tweedraads 4-20 mA transmitters. Deze controller levert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die bij allerlei toepassingen noodzakelijk zijn - van eenvoudige niveauregeling tot complexe pompregelingen. Met maximaal twee meetpunten, zes regel- of alarmrelais, twee discrete ingangen, drie analoge uitgangen en diverse communicatieopties, waaronder Profibus en Profinet, is Sitrans LT500 een aantrekkelijke optie voor al uw meettoepassingen.
- Hoogfrequente radar levert betrouwbare metingen onder veeleisende omstandigheden
- Bedieningstoetsen en display zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling en biedt ondersteuning bij diagnoses
- Breed scala aan vloeistof- en vaste stofapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater, drinkwater, energie en chemie
Siemens breidt de Sitrans LR100-serie uit met twee nieuwe 80 GHz-radarmetingen. Deze hoogfrequente, compacte niveaumeters zorgen zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden voor een betrouwbare en reproduceerbare meting. Beide modellen zijn snel en gemakkelijk te configureren. De Sitrans LR140 biedt de eenvoud van 4-20 mA waarbij de configuratie verloopt via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App. De Sitrans LR150 heeft een display en vier bedieningstoetsen voor lokale configuratie of monitoring van data. Configuratie is ook mogelijk op afstand via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App of via HART-communicatie en Simatic PDM.
- Siemens ontwikkelt met beproefde hardware en software een oplossing voor bewaren
afstand op werkplek
- Bedrijven kunnen mogelijke risico's voor werknemers simuleren en beheren
en tevens productiviteit fabrieken verhogen
- Simatic Real-Time Locating Systems (RTLS) bieden locatiegegevens die
klanten kunnen gebruiken om productieprocessen te controleren en operationele
processen toekomstbestendig te ontwerpen
Siemens
gebruikt een combinatie van hardware en software om een nieuwe oplossing te
bieden voor de uitdagingen waarvoor ondernemingen zich gesteld zien als gevolg
van de COVID-19-pandemie. De oplossing stelt ondernemingen in staat snel en
efficiënt te controleren hoe werknemers met elkaar, met de productielijn en met
de installatie omgaan. De geïntegreerde ‘digital twin’ helpt de onderneming de
veiligheid van werknemers te simuleren, de inrichting van werkgebieden te
testen en te optimaliseren, veiligheidsmaatregelen te valideren en daarmee
toekomstbestendige productielijnen te ontwerpen.
- Sitrans SAM IQ-app voor Smart Asset Management van procesinstrumentatie verhoogt
de bedrijfszekerheid van het systeem en de proceskwaliteit
- App maakt voorheen ongebruikte waardevolle informatie uit
meetinstrumenten beschikbaar
- App bereidt data voor en biedt talloze diagnostische opties
Siemens breidt haar instrumentatieportfolio uit met de nieuwe Sitrans SAM IQ-app voor Smart Asset Management (SAM) van procesinstrumentatie. De Sitrans SAM IQ-app biedt de gebruiker nieuwe mogelijkheden door waardevolle informatie beschikbaar te stellen, die voorheen niet toegankelijk was. Dit zijn op de eerste plaats aanvullende diagnostische gegevens, die worden verzameld, voorbereid en zeer overzichtelijk worden gevisualiseerd. Sitrans SAM IQ is ontworpen in lijn met de gestelde eisen conform de NAMUR-richtlijn. De app kan instrumentatiedata verwerken vanuit Siemens- en niet-Siemens instrumenten. De overdracht van alle instrumentatiedata naar een uniform informatiemodel betekent dat voor het eerst informatie van alle fabrikanten beschikbaar is en hierdoor kan worden afgeleid en vergeleken.
- Toolbox volledig
aangepast aan Simatic S7-1500 controller
- Bibliotheken met geteste
functies voor snellere inbedrijfstelling
- Implementatie van
internationale verpakkingsstandaarden
De Packaging Toolbox van Siemens is nu in zijn geheel verkrijgbaar voor de Simatic S7-1500 controller in het engineering framework TIA Portal. De Packaging Toolbox biedt gebruikers verpakkingsspecifieke bibliotheken die kunnen worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe machinetoepassingen en programmablokken. De Toolbox ondersteunt internationale standaards zoals OMAC, PackML en Weihenstephan Standards. Door functieblokken toe te voegen of te wijzigen, kan de Toolbox worden aangepast aan individuele eisen, terwijl de gebruiker dankzij geteste functies en softwareoplossingen tegelijkertijd tijd bespaart tijdens de engineering en inbedrijfstelling.