- Nieuwe high-power lader biedt een maximaal en continu vermogen van 400 kW DC.
- Dynamisch laden ingeschakeld voor maximaal vier voertuigen tegelijk
- Bij uitstek geschikt voor een reeks voertuigen en gebruiksscenario's, inclusief opladen op de snelwegSiemens Smart Infrastructure heeft een nieuwe variant
van zijn SICHARGE D snellader voor elektrische voertuigen (EV) geïntroduceerd,
met een maximaal vermogen van 400 kW voor IEC-markten.
SICHARGE D is ontworpen voor het toekomstbestendig opladen
van elektrische voertuigen (EV) en voldoet aan de relevante normen, standaarden
en protocollen.
De high-powerlader kan worden aangepast aan de huidige en
toekomstige oplaadbehoeften. Bovendien is het met de SICHARGE D-dispenser
mogelijk om tot vier voertuigen tegelijk op te laden met slechts één
netaansluiting, waardoor de laadtijden worden geoptimaliseerd, financiële- en
ruimtebesparingen worden gerealiseerd voor de zogenaamde laadoperators, de Charge
Point Operators (CPO's).
Markus Mildner, CEO eMobility, Siemens Smart
Infrastructure: "De brede acceptatie van eMobility is een noodzaak voor
een duurzamere toekomst. Vooral korte oplaadtijden van eCars als eTrucks zijn
cruciaal voor het vergroten van het laadgemak onderweg en de acceptatie van
elektrisch vervoer. SICHARGE D is een geweldige mijlpaal om dit te
bereiken."
SICHARGE D is ontworpen met het oog op flexibiliteit en is
bij uitstek geschikt voor verschillende gebruiksscenario's, zoals opladen op de
bestemming, snelladen in het openbaar of opladen op de snelweg en kan een
continu, stabiel vermogen van 400 kW bieden bij een omgevingstemperatuur van 40
°C.
De lader beschikt over een meertalig touchscreen met een
intuïtieve gebruikersinterface en kabelmanagementsysteem
bij zowel de oplader als de dispenser. Hierdoor wordt opladen zo makkelijk
mogelijk gemaakt voor EV-rijders.
CPO's profiteren van flexibiliteit omdat het touchscreen
ook verschillende advertentiemogelijkheden biedt en verschillende
betaalmogelijkheden kunnen worden geïntegreerd, passend bij de
CPO-betalingspartner.
Het wegvervoer is de grootste uitstoter in de
vervoerssector van de EU en is verantwoordelijk voor bijna driekwart van de
vervoersgerelateerde broeikasgasemissies1. De Europese Unie (EU)
heeft, als onderdeel van het Fit for 55-pakket, nieuwe regels aangenomen voor
de CO2-uitstoot van deze voertuigen. De voorgestelde verordening
verhoogt de CO2-emissiereductiedoelstellingen voor 2030 en stelt een
nieuwe doelstelling van 100% voor 2035 vast. Een robuust EV-laadnetwerk is van
cruciaal belang om dit mogelijk te maken.
1 Eurostat
Het volledige, Engelstalig persbericht kun je
hier vinden.
- Omvat een
uitgebreide range van diameters, van DN 1 tot DN 200.
- Geschikt voor
extreme procesomstandigheden, variërend van een ijskoude -196 ˚C tot een hete
+350 ˚C.
- Levert
ongeëvenaarde precisie met een massaflownauwkeurigheid van slechts 0.1% en
dichtheidsnauwkeurigheid van 0.5 kg/m3.
- Gemakkelijke inline verificatie
van zowel sensor als transmitter.Siemens
heeft recentelijk zijn nieuwste innovatie, de Coriolis-massaflowmeters,
gelanceerd. Deze geavanceerde meetinstrumenten zijn ontworpen om een zeer nauwkeurige
meting van vloeistof- en gasstromen in industriële processen mogelijk te maken.
Het Coriolis-portfolio van Siemens biedt een breed scala aan toepassingen,
variërend van kleine tot grotere diameters (DN 1 tot DN 200), en overbrugt een
temperatuurbereik van -196 ˚C tot +350 ˚C.
Het
Coriolis-portfolio bestaat uit de Sitrans FCT020- en FCT040-transmitters, en de
Sitrans FC1X0-, FC5X0-, FC6X0- en FC7X0-sensoren. Deze geavanceerde combinatie
van sensoren en transmitters stelt industrieën in staat processen te
optimaliseren en de productiviteit te verhogen. Met name in sectoren zoals de
chemische sector, de farmaceutische sector en de voedingsmiddelenindustrie
biedt de Coriolis-flowmeter ongeëvenaarde mogelijkheden voor multi-parameter
toepassingen, zoals vullen, batchen, mengen, doseren, en nauwkeurige metingen
van flow, concentratie en dichtheid van vloeistoffen of gassen.
Wat
deze Coriolis-meters nog uitzonderlijker maakt, is de certificering voor
functionele veiligheid (SIL) en voedselveiligheid (EHEDG). Hiermee voldoen ze
aan de hoogste normen op het gebied van hygiëne, veiligheid, redundantie en
betrouwbaarheid. De ingebouwde ‘Tube Health check’-functie voert
periodieke controles uit op de meetbuis om groei, corrosie of mogelijke
lekkages te identificeren en gebruikers tijdig te waarschuwen.
Een andere onderscheidende eigenschap van de
Siemens Coriolis-flowmeters is de mogelijkheid voor inline verificatie.
Hierdoor kan eenvoudige en nauwkeurige verificatie plaatsvinden zonder dat de
meter uit het proces hoeft te worden gehaald, waardoor kostbare tijd voor
demontage en eventuele herkalibraties wordt bespaard.
Siemens' Coriolis flowmeters vertegenwoordigen een
geavanceerde stap voorwaarts in nauwkeurige procesmetingen, waardoor bedrijven
de efficiëntie van hun operationele processen kunnen maximaliseren.
- Siemens, Signify, Xebia en Sijbers Support Elektrotechniek
ondertekenen samenwerkingsovereenkomsten op het gebied van Siemens Xcelerator
- Hiermee komt de innovatie van alle partijen in een
stroomversnelling
- Xcelerator helpt o.a. digitale transformaties minder
complex te makenSiemens en zijn partners, Signify,
Xebia en Sijbers Support Elektrotechniek hebben een grensverleggende stap
gezet. De vier partijen ondertekenden samenwerkingsovereenkomsten op het gebied
van Siemens Xcelerator. In Rotterdam ondertekenden Jan Peter de Jong en Mark
Sijbers een samenwerkingsovereenkomst namens respectievelijk Xebia en Sijbers
Elektrotechniek. Met Signify, vertegenwoordigd door Ellis Janssen, werd een
intentie tot samenwerking afgesloten voor Philips Horticulture LED Solutions.
Namens Siemens werden de overeenkomsten ondertekend door Dirk De Bilde en
Joanne Meyboom, in aanwezigheid van Cedrik Neike.
Hiermee zetten alle partijen een
belangrijke stap in de ontwikkeling van het Siemens Xcelerator Ecosysteem.
‘Deze samenwerking zorgt voor een stroomversnelling in de innovatiecapaciteiten
van alle betrokken partijen’, aldus Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland.
‘Daarnaast is dit een voorteken van wat Xcelerator kan betekenen voor de gehele
Nederlandse technologische industrie.’
Voedselproductie en
energievoorziening
Siemens Xcelerator is een open
business platform waarmee Siemens digitalisering wil vereenvoudigen en
versnellen. Het platform ontsluit oplossingen uit zowel het Siemens-portfolio
als dat van aangesloten partners, vanuit het idee dat bestaande oplossingen zo
sneller kunnen worden opgeschaald en doorontwikkeld, toegankelijker worden voor
een grotere groep gebruikers, en uiteindelijk zo meer impact hebben.
Xcelerator helpt onder andere de
complexiteit van digitale transformaties te verminderen en de risico’s voor
bedrijven daarbij te verkleinen. Tegelijkertijd stimuleert en versnelt
Xcelerator innovatie. Deze versnelling is broodnodig in onze snel veranderende
samenleving die steeds meer om flexibiliteit vraagt.
Primeur
De samenwerking tussen de vier
partijen is een Nederlandse primeur op dit gebied. Siemens, als vooraanstaande
speler in de technologie- en automatiseringssector, bundelt de krachten onder
meer met Signify, wereldmarktleider in professionele verlichting, consumentenverlichting
en Internet of Things- verlichtingstechnologie. Vertical farming, ‘verticale
voedselteelt’, één van de speerpunten van Signify’s Horticulture LED solutions onder Philips merk, zal door de
Xcelerator-samenwerking nog efficiënter worden.
Ook de toegevoegde waarde van Xebia
is onmiskenbaar. Het wereldwijd opererende bedrijf is gespecialiseerd in
innovatie, digitale oplossingen en de implementatie van nieuwe innovatieve
businessmodellen. Sijbers Support Elektrotechniek verrijkt het partnerschap dan
weer met lokale expertise en een sterke regionale aanwezigheid. Daarbij heeft
Sijbers een bewezen staat van dienst in technologische oplossingen en diensten,
zoals het leveren van noodstroomvoorzieningen en veiligheidsinstallaties. ‘Door
op het gebied van digitalisering samen te werken, leveren we een bijdrage aan
innovaties in verschillende sectoren’, legt Joanne Meyboom, Managing Director
Smart Infrastructure van Siemens uit. ‘Zo zijn we samen met Sijbers
bijvoorbeeld in staat om op assetniveau de energievoorziening aan te passen en
te verbeteren.’
Initiatief nemen
De Bilde en Meyboom zijn er van overtuigd dat de
verschillende partijen elkaar met deze samenwerking versterken. De Bilde: ‘Deze
gezamenlijke inspanning belooft een innovatieversnelling, waarbij de diverse
expertisegebieden van de partners elkaar aanvullen.’ Het resultaat zal een
breed scala aan geavanceerde technologische oplossingen zijn die de uitdagingen
van vandaag en morgen aanpakken. De samenwerking zal niet alleen de positie van
Siemens, Signify, Xebia en Sijbers versterken, maar stimuleert ook de innovatie
binnen de gehele technologische industrie. Meyboom: ‘Vrijwel iedereen krijgt
vroeg of laat te maken met innovatie en digitalisering. Het is daarom van groot
belang het initiatief tot samenwerking te nemen en zoveel mogelijk vooruitgang
te boeken in het vinden van de oplossingen voor morgen.’
SIEMENS heeft onlangs de nieuwe
generatie SIRIUS 3UG5-netbewakingsrelais aan zijn technologische portfolio
toegevoegd. Deze toevoegingen betreffen slimme componenten voor fasebewaking die
de stabiliteit van onze elektriciteitsnetten en machines helpen bewaken. De bewakingsrelais
zijn belangrijk voor een breed scala van toepassingsgebieden, van alledaagse installaties
zoals liften en airconditioning, tot zware industrie zoals kranen en
houtverwerking.
De toepassingen van de SIRIUS
3UG5-netbewakingsrelais zijn divers en van onmiskenbaar belang binnen de vitale
energie-infrastructuur. Denk aan omgevingen zoals ziekenhuizen, waar een
constant stabiel 3-fasen spanningsnet van levensbelang is, of industrieën die
afhankelijk zijn van delicate apparatuur. De nieuwe relais dragen bij aan een
stabiele spanningsvoorziening, wat uiteindelijk leidt tot efficiënter gebruik
en hogere betrouwbaarheid van de installatie.
Fasebewakingsrelais spelen een
vitale rol bij het monitoren van de stroomvoorziening in onze
elektriciteitsnetten. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de
stroomtoevoer stabiel blijft, wat op zijn beurt bijdraagt aan het goed
functioneren van verschillende apparatuur; van gebouwen tot industriële
machines.
De SIRIUS 3UG5 is een nieuwe
generatie netbewakingsrelais met opmerkelijke nieuwe eigenschappen. Een van de
meest opvallende kenmerken is de mogelijkheid om de spanning te bewaken in 3-fasen
spanningsnetten met een bereik van 160 tot 690 volt. Dit betekent dat in
tegenstelling tot traditionele relais, de SIRIUS 3UG5 ruimere
toepassingsmogelijkheden bieden dankzij het breed-spanningsbereik. Dit kan bijzonder
nuttig zijn voor bepaalde toepassingen,
waaronder het langdurige streven van SIEMENS naar de optimalisatie van
windturbines. Deze nieuwe generatie bewakingsrelais is namelijk in staat om de
generatoren van windturbines te bewaken. Dit is een zeer welkome toevoeging
binnen het innovatie-streven van SIEMENS.
Daarnaast kunnen deze relais niet
alleen de spanning in de gaten houden, maar ook de netfrequentie van het
elektriciteitsnet. Dit stelt ze in staat om subtiele veranderingen op het
elektriciteitsnet te constateren die kunnen duiden op mogelijke
onderhoudsbehoeften. Deze proactieve benadering kan problemen helpen voorkomen
voordat ze ernstiger worden, wat uiteindelijk leidt tot minder ongeplande
stilstand en een verlengde levensduur van cruciale apparatuur.
Een ander belangrijk kenmerk van
de nieuwe relais is de mogelijkheid om met andere systemen te communiceren en
gegevens over te dragen. Dit wordt gezien als een standaardisatiekenmerk van SIEMENS-innovatie.
In essentie betekent dit dat deze relais informatie kunnen delen met controllers
of andere geavanceerde systemen, wat bijdraagt aan de identificatie van trends.
Daardoor kan een beter inzicht verkregen worden in het proces en weloverwogen keuzes gemaakt worden om dit te
optimaliseren.
Dus, of je nu een gebouw beheert,
een bedrijf hebt of simpelweg geïnteresseerd bent in de technologie die onze
wereld in beweging houdt; de nieuwe SIRIUS 3UG5 bewakingsrelais zijn interessant
om in de gaten te houden. Ze zijn een onderdeel van de stille kracht van SIEMENS
die ervoor zorgt dat onze stroomvoorziening soepel verloopt en onze apparaten
consistent werken, elke dag opnieuw.
Wil je meer weten? Neem een kijkje
op de website van SIEMENS:
SIRIUS-Monitor
- Marguerite Soeteman-Reijnen treedt per 1 oktober 2023 toe
tot de raad van commissarissen van Siemens Nederland N.V.
- Zij volgt Gerdi Verbeet op die na twee zittingstermijnen
aftreedt
- Soeteman-Reijnen
heeft ruime toezichthoudende ervaring bij diverse organisatiesMr. Dr. h.c. Marguerite
Soeteman-Reijnen is per 1 oktober 2023 benoemd tot lid van de raad van commissarissen
van Siemens Nederland N.V. Zij volgt voormalig Tweede Kamervoorzitter Gerdi
Verbeet op die na afloop van twee zittingstermijnen eind van dit jaar zal
terugtreden als commissaris. De benoeming van Soeteman-Reijnen vindt plaats op
aanbeveling van de ondernemingsraad van Siemens, die nauw bij het
selectieproces betrokken is geweest.
Het aantreden van Soeteman-Reijnen
als commissaris is een welkome toevoeging aan de organisatie. Siemens Nederland
steunt haar benoeming van harte en verwelkomt in het bijzonder haar ruime
financieel-economische, sociaal-economische en juridisch-organisatorische
kennis en ervaring. Haar bekwaamheid is het resultaat van ruim drie decennia
ervaring in diverse internationale rollen bij Aon. Daarnaast is zij goed bekend
met de impact van technologie en digitalisering.
De toegevoegde waarde die
Soeteman-Reijnen meebrengt naar Siemens heeft zij kunnen toepassen bij
verschillende organisaties. Zo ook bij de Nederlandse Reassurantie Vereniging,
die zij oprichtte en waarvan zij nog steeds erelid is. Verder heeft
Soeteman-Reijnen toezichthoudende ervaring opgedaan bij onder meer NautaDutilh,
Kelp Blue, de Stichting Koninklijke Defensiemusea, de Amerikaanse Kamer van
Koophandel in Nederland, Stichting ALS, Gelre Ziekenhuizen en Madurodam.
Soeteman-Reijnen is bij uitstek
iemand die de verbinding kan leggen tussen het bedrijfsleven en de samenleving.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor haar een bekend terrein. Ook haar
juridische achtergrond zal haar hierin ondersteunen. Soeteman-Reijnen is immers
niet alleen een alumna van INSEAD en Harvard Business School, maar studeerde
ook rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Marguerite Soeteman-Reijnen: ‘In een wereld die gekenmerkt
wordt door existentiële vraagstukken op het gebied van duurzaamheid,
veiligheid, leefbaarheid en gezondheid is het mij een genoegen om bij te dragen
aan de innovatieve digitale en technologische oplossingen die Siemens zijn
klanten biedt.’
De raad van commissarissen van Siemens Nederland is dan ook
enthousiast over de komst van de nieuwste commissaris. Christian
Kaeser, voorzitter: ‘De brede blik van buiten die ervaren collega's als Gerdi
Verbeet en Marguerite Soetemann-Reijnen meebrengen, draagt eraan bij dat
Siemens Nederland een toonaangevende partij kan blijven voor onze stakeholders!’
- Humanitaire hulp voor de slachtoffers van de
aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië
- Siemens en Siemens Healthineers verdubbelen elke
euro die door hun medewerkers wordt gedoneerd
- Siemens Caring Hands e.V. steunt
hulporganisaties ter plaatseSiemens AG en Siemens Healthineers hebben elk 500.000 euro
beschikbaar gesteld voor onmiddellijke hulp om het leed van de slachtoffers van
de aardbeving en overstromingen in Marokko en Libië te verzachten en
reddingspogingen te ondersteunen. Daarnaast hebben beide bedrijven hun
werknemers opgeroepen om donaties te doen. Elke euro die als onderdeel van deze
donatiecampagne wordt bijgedragen, wordt verdubbeld.
"Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun
families en alle getroffenen", aldus Roland Busch, President en CEO van
Siemens AG. "We willen graag helpen. En - samen met Siemens Healthineers -
stellen we €1 miljoen beschikbaar als onmiddellijke hulp. Siemens Caring Hands,
onze liefdadigheidsorganisatie, zal snel hulp kunnen bieden."
Via de non-profit organisatie Siemens Caring Hands e.V.
worden donaties beschikbaar gesteld aan geselecteerde hulporganisaties. Deze
organisaties gebruiken het geld vervolgens om lokale hulp te bieden. De
hulpverlening varieert van tenten, accommodatie en technische ondersteuning tot
voedsel, drinkwater en medische basiszorg.
Bij de aardbeving raakten geen mensen gewond die bij Siemens
en Siemens Healthineers werken, noch werden de faciliteiten van de bedrijven
beschadigd. Siemens AG heeft ongeveer 70 mensen in dienst in Marokko, Siemens
Healthineers 110 mensen.
- Siemens levert essentiele technologie voor revolutionaire
zonneauto
- Samenwerking met Solar Team Eindhoven leidt tot de ‘Stella
Terra’
- De Stella Terra is het eerste off-road voertuig dat
volledig draait op zonne-energieSiemens is nu ook wereldwijd
industriële partner van het Solar Team van de TU Eindhoven. Deze groep van 22
ambitieuze studenten streeft naar een duurzame toekomst, waarin het leven wordt
aangedreven door de zon. Het studententeam heeft onlangs de productie afgerond
van de Stella Terra, het eerste off-road voertuig dat volledig wordt
aangedreven door zonne-energie. De Stella Terra powered by Siemens wordt donderdag
14 september officieel gepresenteerd.
Versnelde
verduurzaming
Elk jaar bouwt een team van
Eindhovense studenten een voertuig dat volledig draait op zonne-energie, maar
deze keer ging het team nog een stapje verder. De Stella Terra (Latijn voor ‘Ster
van de Aarde’) onderscheidt zich immers van andere zonneauto’s door zowel
geschikt te zijn voor asfaltwegen, als voor off-road terreinen. Daarmee is het
voertuig meteen een boodschap naar de gevestigde industrie: kijk verder dan de
gebaande paden.
Siemens kan zich helemaal vinden in
die boodschap. ‘De keuze om het Solar Team Eindhoven te steunen op hun route
naar de Stella Terra was een bewuste keuze’, beaamt Daniel Kofman van Siemens
Nederland. ‘Wij vinden samenwerkingen met studenten en andere jonge talenten
zeer waardevol en hebben met plezier onze technologie ter beschikking gesteld
voor het ontwerpen, ontwikkelen en testen van de Stella Terra. We hopen dat dit
voertuig de markt laat zien dat versnelde verduurzaming wel degelijk mogelijk
is.’ Versnelde verduurzaming is dan ook een onmiskenbaar onderdeel van de
denkwijze van Siemens.
Siemens Digital Industries in
Nederland leverde de essentiële technologie die het mede mogelijk maakte om de
Stella Terra in het krappe tijdsbestek van een jaar te bouwen. Het Solar Team
maakte bijvoorbeeld gebruik van de simulatiesoftware van Siemens, zoals NX en
Simcenter 3D. Die software hielp de Eindhovense studenten met uiterst
realistische simulaties van hun ontwerpplannen. Dankzij die technologie kon het
team de plannen makkelijker testen, waardoor eventuele wijzigingen sneller
doorgevoerd konden worden.
‘Ideaal
voor afgelegen gebieden’
De ambities van het Solar Team
Eindhoven spraken ook Siemens Research and Innovation Ecosystem aan, waarin
Siemens wereldwijd samenwerkt met toonaangevende universiteiten. Dit leidde tot
uitbereiding van de samenwerking op internationaal vlak. Zo is de Stella Terra
volledig autonoom en kan het voertuig zonder laadinfrastructuur worden ingezet.
Hierdoor is de auto ideaal voor afgelegen gebieden zonder infrastructuur, waar
wel een vervoersbehoefte leeft. ‘Ook kinderen in afgelegen gebieden moeten naar
school kunnen. Ouderen en zieken die op moeilijk bereikbare plekken wonen,
moeten bij nood ook vervoerd kunnen worden naar een ziekenhuis’, benadrukt
Daniel Kofman, ‘We hopen dat de Stella Terra op een duurzame manier essentiële
diensten toegankelijker maakt.
Een
groene toekomst
Uiteindelijk wil het Solar Team met
zijn ambitieuze innovaties ook laten zien dat grootschalige verduurzaming
binnen handbereik is. Daarnaast wil het team de industrie aanzetten om die
verduurzaming te versnellen, ‘zowel op het gebied van mobiliteit als op het
gebied van energie’, aldus Wisse Bos, teammanager van het Solar Team Eindhoven.
Siemens omarmt de doelstellingen van het team en moedigt
studenten aan om mee te denken over verduurzaming en digitalisering. ‘De Stella
Terra vertegenwoordigt een belangrijke stap richting plattelandsmobiliteit met
immense sociale impact. Met behulp van onze Siemens Xcelerator-oplossingen voor
ontwerp, samenwerking en simulatie heeft het team een duurzaam voertuig
ontwikkeld dat ons naar een groenere toekomst zal leiden. Ik ben erg
enthousiast over deze samenwerking en ben nieuwsgierig naar wat er gaat komen’,
concludeert Dr. Peter Körte, CTO en CSO bij Siemens.
Nieuwe, duurzame huisvesting biedt stageplekken en moderne werkomgeving; realisatie gepland per eind 2022Siemens heeft een langjarige huurovereenkomst met PingProperties gesloten voor een nieuw te realiseren bedrijfsruimte op de Dutch Tech Campus in Zoetermeer. Bedrijfsonderdeel Siemens Smart Infrastructure zal een deel van zijn activiteiten onderbrengen aan de Werner von Siemensstraat 40, bestaande uit circa 4.500 m² bedrijfsruimte en 1.100 m² kantoorruimte. De totale omvang van de nieuwbouw betreft circa 21.000 m2; Lamboo Medical is eveneens huurder. Vandaag werd de bouw feestelijk gestart; de eerste paal ging de grond in onder toeziend oog van belangstellenden. De oplevering staat eind 2022 gepland.
-
Nieuwe, draagbare Clamp-on flowmeter Sitrans FS290 van Siemens
- Sensoren snel en eenvoudig te installeren - zonder procesonderbreking of stilstand van de installatie
- Eenvoudig te vervangen batterij met lange levensduur
- Uitgebreide, geïntegreerde datalogger-functionaliteit
Siemens presenteert de nieuwe draagbare ultrasone Clamp-on flowmeter Sitrans FS290 voor het monitoren van het volumedebiet in leidingen. Het systeem omvat de batterijgevoede transmitter Sitrans FST090 en de Clamp-on sensoren Sitrans FSS200. De sensoren kunnen snel en eenvoudig aan de buitenzijde van een leiding worden geïnstalleerd - zonder onderbreking van proces of stilstand van de installatie.
- Volledige diagnose en inbedrijfstelling mogelijk via IO-Link
- Detectie van schuim, slurries, vloeistoffen en de scheidingslaag tussen twee vloeistoffen
- Ideaal toepasbaar in de meest uiteenlopende industrieën: water, levensmiddelen en dranken, farmaceutische en chemische
De nieuwe Sitrans LCS050 van Siemens is een kosteneffectieve capacitieve niveauschakelaar, die flexibiliteit biedt voor een breed scala aan vloeistoftoepassingen. Het ultracompacte ontwerp, met 360-graden visuele statusindicatie en chemisch bestendige meetsonde is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes waar een compacte schakelaar met een korte insteeklengte nodig is.