Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Feature02 Luglio 2019Smart InfrastructureMilano
Un modello di generazione energetica distribuita che permetterà di massimizzare l’autoconsumo e ridurre il carico sulla rete nazionale grazie ad una gestione bilanciata ed accurata dei carichi elettrici e della produzione: è entrata in esercizio nella sede di Siemens a Milano la microrete intelligente della capacità complessiva di oltre 1 megawatt (MW). Caso concreto di integrazione di tecnologie e building diversi, alimenterà due edifici, uno smart building nuovo certificato Leed Gold e uno storico degli anni ’60 completamente rinnovato, per circa 32 mila metri quadri complessivi e 1800 persone.
Comunicato stampa
Infografiche
Gli asset della microrete e la piattaforma di gestione
L'impianto fotovoltaico dell'edificio Leonardo
840 kW
3.111 pannelli solari
5.000 mq
3.111 pannelli solari
5.000 mq
L'impianto fotovoltaico dell'edificio Galileo
85 kW
314 pannelli solari
510 mq
314 pannelli solari
510 mq
Colonnina di ricarica
45 kW
Impianto di trigenerazione
238 kW
Alimentato a gas naturale
Alimentato a gas naturale
Storage
42 moduli (ioni di litio)
270 kW
135 kW/h
270 kW
135 kW/h
POD (Point of Delivery)
Connessione alla rete elettrica nazionale
DEOP
La piattaforma cloud di Siemens che raccoglie ed elabora tutti i dati provenienti dagli asset con l'obiettivo di ottimizzare produzione e consumo di energia.