Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release06 Febbraio 2018Smart InfrastructureMilano
Verso la digitalizzazione degli edifici: Siemens a MCE 2018
La digitalizzazione e l'Internet of Things stanno lentamente trasformando il settore della building automation. Siemens, con la Divisione Building Technologies, presenterà il proprio ampio portfolio di prodotti e soluzioni per la digitalizzazione degli edifici alla Mostra Convegno Expocomfort (MCE) in programma a Milano, dal 13 al 16 marzo. Con il motto "Creare ambienti perfetti", Siemens riserva una particolare attenzione alle soluzioni e ai sistemi digitalizzati che garantiscono agli OEM un accesso più mirato a nuovi settori di business oltre che un miglioramento dell'efficienza dei servizi.
Pronte per il loro debutto a MCE 2018, le applicazioni digitali per refrigeratori e per le unità di trattamento dell'aria (AHU) basate sui nuovi controllori Climatix C600. Le unità di trattamento dell’aria (AHU) consistono di un sistema completo e collaudato, e comprensivo dei necessari dispositivi di campo, in grado di connettersi facilmente al cloud. Gli ingressi e le uscite integrati e configurabili dei nuovi controllori rendono questa soluzione altamente scalabile e quindi adatta a tutte le applicazioni, da quelle residenziali a quelle di grandi dimensioni, ad esempio negli aeroporti. L'ampia connettività, con il supporto di tutti gli standard di comunicazione pertinenti, consente un'integrazione perfetta nei sistemi di gestione degli edifici e un'integrazione rapida ed economica dei dispositivi di campo collegati in rete.
Con Climatix C600, i clienti OEM hanno la possibilità di accedere anche al sistema di assistenza remota, basato su cloud, Climatix IC Remote Servicing: un ulteriore passo avanti verso la digitalizzazione degli edifici e soprattutto un valore in più alla raccolta dati. Grazie alle attività di service da remoto infatti, gli OEM possono beneficiare di una diagnostica e manutenzione più sicure oltre che di un'ottimizzazione del numero di uscite del tecnico, con una conseguente riduzione dei costi e dei tempi di risposta. Climatix IC offre inoltre un'ampia gamma di competenze applicative (ad esempio: AHU, refrigeratori, riscaldamento residenziale) ed è facilmente collegabile a cloud pre-esistenti.
Di particolare rilievo nello stand Siemens a MCE 2018 anche le applicazioni che assicurano un clima confortevole e sano negli ambienti interni. Dai sistemi a portata variabile (VAV) e per controsoffitti riscaldati e refrigerati, con dispositivi di campo collegati in rete attraverso i relativi protocolli di comunicazione (ad esempio: Modbus, KNX, BACnet); al nuovo Smart Thermostat e il sensore per polveri sottili, che garantisce una buona qualità dell'aria all'interno degli edifici e che farà il suo debutto proprio alla Mostra Convegno.
Anche la nuova versione di Desigo CC per gli OEM sarà tra i protagonisti a MCE 2018. Si tratta di una versione completamente personalizzabile che utilizza un approccio software modulare in cui il prodotto di base può essere combinato con funzioni opzionali, librerie di discipline edilizie, integrazioni e applicazioni di sistema e pacchetti linguistici. Le soluzioni possono essere personalizzate in termini di branding, connessione di software esterno e integrazione di dispositivi. Inoltre, il Desigo CC Application and Integration Center sviluppa estensioni e fornisce supporto agli OEM sia nella fase di pianificazione sia durante le operazioni. Con un'unica interfaccia utente digitale, la piattaforma di supervisione degli edifici Desigo CC (Desigo Control Center), è in grado di gestire tutti gli impianti presenti nell’edificio in modo efficace e sicuro: dagli impianti di termoregolazione HVAC a quelli elettrici, di illuminazione e di protezione incendio, fino a quelli di sicurezza e gestione esodo. In questo modo è possibile gestire, monitorare e analizzare centralmente tutti i flussi di dati, il consumo e lo stato di tutti gli ambienti.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431