Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release28 Maggio 2019Digital IndustriesMilano
Sinamics S210: nuove versioni di potenza e di tensione di rete
Il bus DC condiviso consente la ripartizione dell'energia durante le operazioni di decelerazione dinamica andando ad utilizzare il meno possibile la resistenza di frenatura integrata riducendo in questo modo il calore disperso durante la fase di frenatura e aumentando le performance di movimento dei singoli assi. Oltre ai PLC Simatic S7-1500, è possibile un controllo utilizzando le CPU Simatic ET 200SP (Central Processing Unit) e Open Controllers o i Simatic S7-1500 Software Controllers, tutti collegati tramite Profinet IRT. Il sistema di azionamento può essere facilmente progettato e messo in funzione utilizzando il web server integrato. In alternativa, la progettazione può ora essere eseguita anche utilizzando Startdrive nel TIA Portal (Totally Integrated Automation) a partire dalla versione V15.1.
Il Sinamics S210 sarà completato da una serie di nuove varianti che copriranno una gamma fino a 7 kilowatt, e con servomotori Simotics S-1FK2 con altezze d'albero fino a 100 millimetri. Con una licenza opzionale inoltre è possibile attivare funzioni di sicurezza estese che si aggiungono al pacchetto di sicurezza standard. La risoluzione degli encoder è stata aumentata a 22bit per poter usare le nuove funzionalità di sicurezza. A seconda delle esigenze, i servomotori sono disponibili in versione Compact o High Dynamic. In combinazione con gli algoritmi di campionamento rapido e di controllo del Sinamics S210, un sistema encoder di alta qualità, la bassa inerzia e alta capacità di sovraccarico, i servomotori raggiungono prestazioni sia dinamiche che di precisione eccezionali. Ciò li rende particolarmente adatti all'impiego in applicazioni quali macchine per l'imballaggio, movimentazione, lavorazione del legno e della ceramica e stampa digitale.
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6b357d0b-6558-4df6-94f1-2663c961377d/width:1024/im2018110082df_300dpi.jpg)
Siemens Digital Industries (DI) è leader nell'automazione e nella digitalizzazione. In stretta collaborazione con partner e clienti, DI guida la trasformazione digitale nelle industrie manifatturiere e di processo. Con il suo portfolio Digital Enterprise, fornisce alle aziende di tutte le dimensioni prodotti, soluzioni e servizi per integrare e digitalizzare l'intera catena del valore. Ottimizzato per le esigenze specifiche di ogni settore, il portfolio unico di DI supporta i clienti nelle loro esigenze di maggiore produttività e flessibilità. Siemens Digital Industries innova costantemente il proprio portfolio con tecnologie all'avanguardia, ha il proprio Head Quarter mondiale a Norimberga, in Germania, e conta circa 76.000 collaboratori a livello internazionale.
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens in Italia
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431