Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release01 Ottobre 2018Digital IndustriesMilano
Primo trasmettitore con messa in servizio da remoto per applicazioni di sicurezza funzionale
Siemens presenta Sitrans P320/420, il primo trasmettitore di pressione sul mercato che rende disponibile la gestione della sicurezza da remoto con conseguente riduzione dei tempi di messa in servizio nelle applicazioni che richiedono sicurezza funzionale. Attraverso Simatic Process Device Manager (PDM), è possibile mettere in servizio da remoto lo strumento validando la funzione SIL dispositivi: gli operatori possono infatti azionare i dispositivi direttamente dalla sala di controllo e non più manualmente. Questa nuova generazione di trasmettitori di pressione è stata sviluppata in base alla Norma IEC 61508 per l'utilizzo in SIL 2/3. E’ prevedibile una significativa riduzione dei costi di manutenzione dato che questi trasmettitori possiedono un intervallo di test di verifica più lungo rispetto ad altri dispositivi in commercio.
I trasmettitori HART7 Sitrans P sono adatti al percorso di digitalizzazione richiesto negli impianti, in quanto garantiscono agli utenti elevati standard di controllo e analisi attraverso nuove funzioni di data logging e controllo degli eventi. Il tempo di risposta ridotto dei dispositivi aumenta l'efficienza del processo accelerando quello di risposta del sistema di controllo alle mutevoli condizioni di processo.
Le funzionalità di Sitrans P320/420 includono anche un nuovo display più grande e che mostra agli utenti, in maniera più intuitiva, lo stato del dispositivo. L'installazione è veloce e conveniente grazie alla programmazione a quattro pulsanti, al supporto Namur NE107 e alla possibilità di avvio rapido da SW PDM.
Con campi di misura da 20 mbar a 700 bar, a seconda dell'apparecchio, questi nuovi strumenti, che si aggiungono all’ampio portfolio Siemens, forniscono risultati affidabili anche in condizioni estreme. I dispositivi sono infatti particolarmente adatti per applicazioni in cui la sicurezza è fondamentale, come ad esempio nei settori dell'industria chimica, dell’oil&gas e della produzione di energia. Il Sitrans P320/420 può essere implementato anche in numerosi altri settori.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4 20128 Milano Italia
+39 02 24311