Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release28 Maggio 2019Siemens AGMilano
Nuova serie di convertitori Sinamics G120X, specifica per applicazioni nelle infrastrutture
Semplice, affidabile ed efficiente
La serie Sinamics G120X offre un'eccezionale facilità d'uso ed è semplice da utilizzare tramite Sinamics Smart Access Module e il pannello operatore IOP-2. L’induttanza integrata nel DC link, consente ai convertitori Sinamics G120X di funzionare con la massima stabilità in tutte le condizioni di rete. Questa nuova serie, robusta e a prova di gocciolamento, è protetta da una laccatura standard e da una opzionale 3C3 resistente a sostanze contaminanti. Un'elevata categoria EMC C2 (opzionale C1) e un grado di protezione pari a IP20 (opzionalmente IP21 in versione UL open type) garantiscono un utilizzo affidabile del convertitore in qualsiasi tipo di ambiente industriale. I convertitori Sinamics G120X sono conformi a tutte le norme UE in materia di risparmio energetico e offrono un livello di efficienza operativa di oltre il 98%. Possiede una vasta gamma di funzionalità specifiche integrate, come la Riduzione del Flusso per l’adattamento alle condizioni del carico o come Eco Mode che assicura le migliori prestazioni possibili e perdite minime abbinate a carichi con bassa dinamica e potenza di uscita ottimizzata, o ancora Keep Running Mode per ridurre la velocità per evitare l’arresto dell’utenza.
La serie Sinamics G120X offre un'eccezionale facilità d'uso ed è semplice da utilizzare tramite Sinamics Smart Access Module e il pannello operatore IOP-2. L’induttanza integrata nel DC link, consente ai convertitori Sinamics G120X di funzionare con la massima stabilità in tutte le condizioni di rete. Questa nuova serie, robusta e a prova di gocciolamento, è protetta da una laccatura standard e da una opzionale 3C3 resistente a sostanze contaminanti. Un'elevata categoria EMC C2 (opzionale C1) e un grado di protezione pari a IP20 (opzionalmente IP21 in versione UL open type) garantiscono un utilizzo affidabile del convertitore in qualsiasi tipo di ambiente industriale. I convertitori Sinamics G120X sono conformi a tutte le norme UE in materia di risparmio energetico e offrono un livello di efficienza operativa di oltre il 98%. Possiede una vasta gamma di funzionalità specifiche integrate, come la Riduzione del Flusso per l’adattamento alle condizioni del carico o come Eco Mode che assicura le migliori prestazioni possibili e perdite minime abbinate a carichi con bassa dinamica e potenza di uscita ottimizzata, o ancora Keep Running Mode per ridurre la velocità per evitare l’arresto dell’utenza.
Pronto per la digitalizzazione
I convertitori Sinamics G120X possono essere collegati a MindSphere grazie a Sinamics Connect 300, offrendo così agli utenti la possibilità di analizzare i preziosi dati operativi raccolti dal convertitore, dalla trasmissione e dalla macchina stessa attraverso l'applicazione MindSphere Analyze MyDrive. Questo permette la visualizzazione e l'analisi delle informazioni di stato, fornendo agli utenti preziosi dati che possono essere utilizzati come base per l'ottimizzazione dei processi e per strategie di manutenzione.
I convertitori Sinamics G120X possono essere collegati a MindSphere grazie a Sinamics Connect 300, offrendo così agli utenti la possibilità di analizzare i preziosi dati operativi raccolti dal convertitore, dalla trasmissione e dalla macchina stessa attraverso l'applicazione MindSphere Analyze MyDrive. Questo permette la visualizzazione e l'analisi delle informazioni di stato, fornendo agli utenti preziosi dati che possono essere utilizzati come base per l'ottimizzazione dei processi e per strategie di manutenzione.

Siemens Digital Industries (DI) è leader nell'automazione e nella digitalizzazione. In stretta collaborazione con partner e clienti, DI guida la trasformazione digitale nelle industrie manifatturiere e di processo. Con il suo portfolio Digital Enterprise, fornisce alle aziende di tutte le dimensioni prodotti, soluzioni e servizi per integrare e digitalizzare l'intera catena del valore. Ottimizzato per le esigenze specifiche di ogni settore, il portfolio unico di DI supporta i clienti nelle loro esigenze di maggiore produttività e flessibilità. Siemens Digital Industries innova costantemente il proprio portfolio con tecnologie all'avanguardia, ha il proprio Head Quarter mondiale a Norimberga, in Germania, e conta circa 76.000 collaboratori a livello internazionale.
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens in Italia
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431