Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release09 Marzo 2020Digital IndustriesMilano
Logo! goes cloud
Siemens presenta la nuova versione della serie di moduli logici Logo! La versione 8.3 sarà disponibile dall’autunno 2020 e presenterà una connessione diretta al cloud. Il software di programmazione Logo! Soft Comfort consentirà la configurazione dei nuovi dispositivi. Con la versione 8.3, è possibile attivare e configurare la connessione al cloud e utilizzare il nuovo Logo! Web Editor gratuito per creare pagine Web e dashboard definiti dall'utente nel cloud. Gli utenti possono anche realizzare i propri progetti di automazione e gestirli dal cloud tramite smartphone, tablet o PC.
Il webserver può risiedere direttamente nel cloud, consentendo la visualizzazione agli utenti e il controllo centralizzato dei comandi e delle soluzioni di automazione nei sistemi di gestione degli edifici e nella costruzione di quadri elettrici, macchine e impianti, comodamente, indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Gli utenti ora hanno ancora più opzioni per il semplice collegamento in rete.
Attraverso la connessione crittografata tra il cloud e il Logo! 8.3 tramite il protocollo TLS, è garantito il trasferimento sicuro dei dati in entrambe le direzioni, vale a dire la lettura e la scrittura dei dati. La connettività cloud dei nuovi moduli logici rappresenta un cambiamento di paradigma. Mentre in precedenza Logo! doveva essere interrotto per gestire o acquisire dei dati, ora la possibilità di accedere in ogni momento al cloud consente l’accesso a tutti i dati durante il normale funzionamento.Come primo livello, Logo! 8.3 consente la connessione al cloud Amazon Web Services (AWS). Ed è in programma la possibilità di supportare ulteriori connessioni, come a Mindsphere, il sistema operativo IoT aperto di Siemens basato su cloud, e Alibaba.
Grazie alle molteplici opzioni di interfaccia come Modbus TCP / IP, bus Konnex (KNX) ed Ethernet, Logo! 8.3 può anche essere usato come gateway verso il cloud per sistemi esistenti. Ciò consente di esportare i dati nel cloud, poiché, per esempio, lo spazio di memoria nel controllore è limitato. In questo modo tutti i dati dei piccoli progetti di automazione sono disponibili nel cloud per poter essere ulteriormente eleborati ed analizzati, offrendo ai programmatori nuove possibilità di registrare e valutare i dati energetici, eseguire la manutenzione predittiva o implementare altre tipologie di service.
Informazioni di background
Da 20 anni il modulo logico Logo! permette la facile implementazione di piccoli progetti di automazione. Fu nel 1996 che Siemens lanciò il "Logo!" modulo logico per uso universale, introducendo così una nuova classe di dispositivi per l'ingegnerizzazione di sistemi elettrici. È stato progettato per eseguire piccoli compiti di commutazione e controllo nell'automazione degli edifici e nella costruzione di quadri elettrici, macchine e impianti. Era inoltre pensato per sostituire la tecnologia convenzionale ancora frequentemente utilizzata, semplificando così funzioni come relè di comando, relè di ritardo, timer, relè di ritenuta, relè di sovracorrente e contatori. Da allora, la gamma di funzioni è stata continuamente ampliata e le prestazioni migliorate. Mentre la prima generazione aveva una capacità di memoria di 30 blocchi, ad esempio, l'attuale Logo! versione 8.3 può includere fino a oltre 400 blocchi. E anche la comunicazione via Ethernet con un massimo di sedici connessioni è diventata standard, rendendo oggi il microcontrollore un componente tecnologico consolidato sul mercato, che occupa una posizione tra i controlli convenzionali capaci di ingegnerizzare complessi compiti di automazione come i controllori SIMATIC. Logo! è facile da installare, richiedendo uno sforzo di cablaggio minimo e una programmazione intuitiva. Logo! consente di risparmiare spazio nel quadro elettrico e assume le funzioni dei tradizionali interruttori a chiusura o apertura ritardata, relè temporizzati, contatori e relè ausiliari. Anche funzioni più avanzate come il controllo PI (integrale proporzionale) e la registrazione dei dati sono facili da implementare.
Siemens Digital Industries (DI) è leader nell'automazione e nella digitalizzazione. In stretta collaborazione con partner e clienti, DI guida la trasformazione digitale nelle industrie manifatturiere e di processo. Con il suo portfolio Digital Enterprise, fornisce alle aziende di tutte le dimensioni prodotti, soluzioni e servizi per integrare e digitalizzare l'intera catena del valore. Ottimizzato per le esigenze specifiche di ogni settore, il portfolio unico di DI supporta i clienti nelle loro esigenze di maggiore produttività e flessibilità. Siemens Digital Industries innova costantemente il proprio portfolio con tecnologie all'avanguardia, ha il proprio Head Quarter mondiale a Norimberga, in Germania, e conta circa 76.000 collaboratori a livello internazionale.
Contatti
Angela Gherardelli
Siemens in Italia
Via Vipiteno 4,
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431