Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15 Marzo 2018Smart InfrastructureMilano
Il nuovo cronotermostato intelligente di Siemens
Il nuovo cronotermostato intelligente touch screen RDS110, adatto al controllo del riscaldamento residenziale, è di semplice installazione e utilizzo: ci vogliono solo pochi minuti per la messa in funzione e può essere controllato anche tramite App per smartphone.
Il cronotermostato possiede sensori integrati per il controllo della temperatura dell’ambiente, della qualità dell'aria, umidità e presenza di persone; può essere abbinato anche a sonda di temperatura esterna o a interruttori di contatto finestra. Attraverso il touch screen è possibile visualizzare in maniera semplice tutte le informazioni necessarie.
RDS110 supporta anche l’innovativa funzionalità Siemens Green Leaf (foglia verde), che con un semplice tocco sul display o attraverso l’App porta automaticamente il cronotermostato nel miglior regime di funzionamento possibile, evitando così inutili sprechi di energia senza compromettere il comfort. Il termostato è dotato di un sensore di presenza che attiva automaticamente il livello di comfort non appena rileva la presenza di qualcuno. E’ possibile visualizzare e regolare direttamente dall’App i programmi orari settimanali per il riscaldamento e per il circuito dell'acqua sanitaria.
Grazie alle numerose funzioni di controllo tramite App e touchscreen, al funzionamento intuitivo e al monitoraggio della qualità dell'aria nell’ambiente, il cronotermostato intelligente è in grado di creare ambienti perfetti sulla base delle esigenze degli utenti.
Il controllo del cronotermostato è intuitivo, sia attraverso l’App sia direttamente sul touchscreen. Tramite comunicazione IP wireless è possibile stabilire un collegamento WiFi diretto con il router il quale garantisce il trasferimento dei dati al cloud Siemens. Gli utenti possono poi accedere a questi dati direttamente dall'App e controllare fino a 12 cronotermostati direttamente dal proprio telefono cellulare. L'App è disponibile in diverse lingue, tra cui tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, cinese e tedesco. Non importa il tipo di edificio in cui il cronotermostato è installato, un nuovo algoritmo brevettato di autoapprendimento riconosce le caratteristiche dell’ambiente e adatta automaticamente i parametri di regolazione per assicurare il controllo ottimale della temperatura e il massimo risparmio energetico.
Dal design elegante, con schermo touchscreen nero da 90 mm, il cronotermostato intelligente RDS110 di Siemens risponde alle diverse condizioni di illuminazione delle stanze e garantisce un'ottima leggibilità. Lo schermo e le sue diverse informazioni e opzioni di controllo possono essere completamente protette e sicure da accessi non autorizzati.
Il cronotermostato intelligente è certificato eu.bac Classe AA e soddisfa la classe di progettazione ecocompatibile Classe IV per un’efficienza energetica ottimale.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431