Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release15 Marzo 2018Smart InfrastructureMilano
I nuovi controllori per applicazioni HVAC complesse
Con i nuovi modelli Climatix C600, Siemens amplia la gamma di controllori per riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC). Sono progettati per applicazioni complesse che comprendono fino a 8.000 oggetti, ad esempio una ventilazione con unità refrigerante integrata. La nuova serie di modelli include una semplice connessione cloud per servizi digitalizzati in applicazioni come i refrigeratori, le pompe di calore, le sottostazioni di teleriscaldamento, le unità di trattamento aria e unità roof top. Gli OEM possono così espandere i propri settori di business e aumentare l'efficienza dei servizi.
Il nuovo Cliamtix C600 ad alte prestazioni, garantisce una capacità di memorizzazione elevata dei dati di processo, degli allarmi e delle attività dell'utente e facilita il funzionamento di impianti complessi e di grandi dimensioni, in maniera affidabile. Gli ingressi e le uscite a bordo sono configurabili, il che rende il controller estremamente flessibile e adatto a quasi tutti i tipi di applicazioni, oltre che di grandi dimensioni. La connettività estesa è uno dei principali vantaggi della nuova generazione di controller: Climatix C600 offre infatti tutti i principali standard di comunicazione, per un collegamento senza soluzione di continuità ai sistemi di gestione degli edifici.
Con Climatix C600, i clienti OEM di Siemens hanno anche la possibilità di accedere a Climatix IC: un sistema di assistenza remota cloud-based per sistemi HVAC.
Con Climatix C600, i clienti OEM di Siemens hanno anche la possibilità di accedere a Climatix IC: un sistema di assistenza remota cloud-based per sistemi HVAC.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Valentina Di Luca
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431