Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release07 Marzo 2017Milano
Cyber Security: Siemens ottiene la certificazione per le soluzioni di automazione delle reti elettriche digitali
Siemens è la prima società al mondo a ricevere una certificazione per le soluzioni di automazione della rete elettrica da parte di TÜV Süd in linea con i più elevati standard internazionali di sicurezza informatica IEC 62443.
Nello specifico, le linee guida per la sicurezza nelle sottostazioni elettriche definite da Siemens sono state certificate IEC 62443-2-4 (requisiti per i system integrator) e IEC 62443-3-3 (requisiti per le funzioni di sicurezza dei sistemi).
I processi descritti nella certificazione garantiscono la necessaria trasparenza delle procedure relative alla sicurezza come richiesto dagli standard. Siemens in questo modo sviluppa e implementa soluzioni per l’automazione delle reti elettriche per le utilities e gli operatori di rete basate sui più recenti standard internazionali in termini di cyber security.
La digitalizzazione e la sicurezza informatica sono due tematiche strettamente correlate di strategica importanza per Siemens. Rispetto all’evoluzione informatica delle misure in ambito cyber security dedicate ai prodotti, sistemi e soluzioni per l’automazione delle reti, Siemens ha scelto un approccio globale alla sicurezza fondato su standard internazionali come l’IEC 62443.
In aggiunta agli standard esistenti sulla cyber security, IEC 62443 è tra le certificazioni più futuribili in materia di sicurezza informatica su scala mondiale. Questo perché rispetto alle altre normative, definisce requisiti per tutte le parti coinvolte, inclusi i fornitori di prodotti, i system integrator e gli operatori di rete. Nello specifico, la certificazione IEC 62443-2-4 si basa sulle procedure di sicurezza e sul processo di ingegnerizzazione sviluppato da Siemens, mentre i requisiti tecnici per la sicurezza nelle sottostazioni elettriche sempre definiti dalla società tedesca sono la base per la valutazione di conformità alla IEC 62443-3-3. L’architettura di sicurezza è costituita da prodotti come il sistema di automazione della stazione Sicam PAS/PQS e Sicam AK3, il sistema di monitoraggio e funzionamento Sicam SCC, i dispositivi di protezione Siprotec 5 e il portfolio Siemens Ruggedcom che comprende interruttori, router e firewall.
Comunicato stampa
Seguici su Twitter
Contatti
Angela Gherardelli
Siemens Spa
Via Vipiteno 4
20128 Milano
Italia
20128 Milano
Italia
+39 022431