Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News09. März 2020Digital IndustriesNürnberg
MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion
Präzise Positionierung, schneller Gerätetausch – Kosteneffiziente, kompakte Edelstahlantennen für bündigen Einbau in Metall

Siemens erweitert sein Portfolio zur industriellen Identifikation um die Edelstahl-Antennen ANT 12, ANT 18 und ANT 30 mit einer Lesereichweite von bis zu 60 Millimetern.
Die neuen
Rundantennen aus Edelstahl sind gegenüber den bekannten baugleichen Antennen aus
Kunststoff besonders kosteneffizient. Zudem zeichnen sich die neuen Geräte
durch das schleppkettenfähige, beidseitig steckbare Antennenkabel aus. Damit ist
es nicht nötig, bei einem Antennen-Defekt die komplette Leitung aus der
Kabelführung zu entfernen. Das erleichtert und beschleunigt den Gerätetausch
erheblich. Zudem verfügt die Anschlussleitung über je einen M8 gerade und
einen M8 gewinkelten Stecker zum beidseitigen Anschluss an Reader oder
Antenne. Dies sowie die kompakte Bauform der Antennen und die Möglichkeit der bündigen
Montage der Geräte in Metall ermöglichen einen platzsparenden Einbau und sehr
genaue Positionierung in der Anlage. Durch die hohe Schutzart IP67 (Schutz
gegen das Eindringen von Wasser und Fremdkörpern) sowie den erweiterten
Temperaturbereich von -20 bis +70 Grad Celsius eignen sich die in Deutschland
entwickelten und gefertigten Edelstahlantennen besonders für den Einsatz in
rauen Industrieumgebungen.
Links
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.
MediaService Industries
Kontakt
Ursula Lang
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland
90475 Nürnberg
Deutschland
+49 (152) 22915052