Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News16. November 2020Digital IndustriesNürnberg
MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion
Intelligente Anbindung – Daten und Energieversorgung für bis zu 26 Geräte mittels Power over Ethernet

Power over
Ethernet (PoE) ist ein Verfahren zur Versorgung von Netzwerkendgeräten mit
Strom und Daten über ein Kabel. Dabei erfolgt die Energie- und Datenübertragung
zusammen über die verwendeten Ethernet-Leitungen, die die einzelnen Netzwerkkomponenten
miteinander verbinden. Da so eine schnelle und einfache Installation
verschiedener Komponenten wie Wireless LAN-Zugangspunkten (Access Points) sowie
IP-Kameras und IP-Telefone möglich wird, ist PoE ein wesentlicher Bestandteil
der Digitalisierung in modernen Unternehmen.
Bewährte Technik und individuelle Lösungen
Die Industrie nutzt die aus dem Büro
und Heim bekannte Technologie und übernimmt diese in industrielle Komponenten,
wie zum Beispiel Industrial Ethernet Switches, Real-Time Locating System (RTLS)
Gateways und Identifikations-Komponenten. Die neuen PoE-Switches erweitern das
Produktportfolio der Scalance X Familie und stellen für jeden Bereich des
industriellen Netzwerkes die passende Lösung zur Verfügung.
Einfache Handhabung und geringe Kosten
Ein
PoE-Powermanagement sorgt dafür, dass basierend auf standardisierten Power over
Ethernet-Leistungsklassen immer ausreichend PoE-Leistung pro Port zur Verfügung
gestellt wird. Um diese Leitungsbudgetvergabe zu optimieren, können zusätzlich
je Power over Ethernet-Port auf das Endgerät optimierte Leistungseinstellungen
vorgenommen werden. Die einzelnen PoE-fähigen Scalance X-Produkte können die
Endgeräte ohne zusätzliches PoE-Netzteil versorgen.
Genügt
die vom Switch verfügbare Leistung nicht aus, können beispielsweise beim Scalance
XR-300PoE WG mit PoE-Spannungsversorgungen - wie der neuen Scalance PSR9230PoE
- bis zu 600 W Leistung zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin verfügen alle
neuen Scalance X-Power over Ethernet-Varianten mit Glasfaser-Schnittstelle über
je zwei zehn Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) Ports zur Anbindung von Geräten an
übergeordnete Netzwerkstrukturen über größere Distanzen. Die zehn Gbit/s Ports
der XR-300PoE WG-Geräte sind zusätzlich als Combo-Port ausgeführt und können
auch zur Versorgung von Endgeräten mit Daten und Energie über Power over
Ethernet genutzt werden.
Weites Einsatzgebiet
Aufgrund der
einfachen und schnellen Inbetriebnahme und der großen Produktpalette kommt Power
over Ethernet verstärkt in Branchen wie der Automatisierungstechnik,
Intralogistik, Infrastruktur- und Tunnelanwendungen sowie im Transportwesen und
der Gebäudeautomatisierung zum Einsatz. Die stetig wachsende Palette an
industriellen Anwendungen reicht von der Anbindung von High Definition (HD)-Kameras
für Tunnelüberwachungen über optische Identifikationssysteme für die
Qualitätskontrolle von Einzelkomponenten bis hin zur drahtlosen Vernetzung von
Freizeitparks über Wireless LAN Access Points.
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.
MediaService Industries
Kontakt
Ursula Lang
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland
90475 Nürnberg
Deutschland
+49 (152) 22915052