Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News12. September 2019Digital IndustriesNürnberg
MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion
Fernzugriff und Online-Diagnose sichert Verfügbarkeit - Neue Serviceoptionen reduzieren ungeplante Stillstandszeiten durch schnelle Fernunterstützung im Störungsfall und effektivere Fehleranalyse

Mit dem Sinumerik Remote Service und dem Sinumerik Service Assistance für Sinumerik-Steuerungen bietet Siemens innerhalb der Serviceverträge für Werkzeugmaschinennutzer zwei neue digital unterstütze Serviceoptionen.
Fernunterstützung und Fehlerbehebung
Der Sinumerik Remote Service bietet eine standardisierte Möglichkeit, den Fieldservice zu digitalisieren. Zum Service gehören Fehleranalyse und Unterstützung bei der Behebung durch einen Siemens-Experten via Fernzugriff. Dabei sind die Service-Zeiten individuell anpassbar. In Kombination mit der priorisierten Bearbeitung von Remote-Anfragen sichert der neue Service eine hohe Anlagenverfügbarkeit durch reduzierte Stillstandzeiten und senkt die Servicekosten.
Online-Diagnose
Die Vertragsoption Sinumerik Service Assistance ermöglicht dem Anwender im Störfall einen direkten Kontakt zu einem Siemens-Experten und stellt für eine schnelle Fehlerbehebung beziehungsweise einen effizienten Serviceeinsatz via Cloud alle relevanten Daten zur Verfügung. Durch die hohe Daten- und Fehlertransparenz werden Fehler schnell gefunden und im Idealfall auch behoben. Die cloud-basierten Analysen zeigen einen transparenten Maschinenstatus in Echtzeit und die Cybersecurity als integraler Bestandteil der MindSphere Systemarchitektur garantiert hohe Sicherheitsstandards. Mit der Optimierung bestehender Service-Prozesse und cloud-basierter Tools in MindSphere können die Servicekosten durch den Einsatz der Applikation reduziert werden.
Optimale Ergänzung
Die Vertragsoptionen Sinumerik Remote Service und Sinumerik Service Assistance erweitern die bekannten Servicevertragsbausteine, wie die gesicherte Serviceverfügbarkeit, den kompetenten Vor-Ort-Service zur Fehlerbeseitigung, den LifeCycle-Check, die Wartung und den Ersatzteilservice, durch digital unterstützte Leistungspakete. Somit erleichtert der lokale Servicevertrag sowohl mit herkömmlichen als auch mit digitalen Modulen die Umsetzung von Optimierungspotenzialen in der Instandhaltung.
Links
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.
MediaService Industries
Kontakt
Ursula Lang
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland
90475 Nürnberg
Deutschland
+49 (911) 895-7947