Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

MediaService Industries Online

Einfacher Transfer in die Cloud - Siemens erweitert Portfolio um neues Gateway für Plug & Play-Mobilfunkrouter

Ruggedcom RX1400 mit CloudConnect: Die offene All-in-One Plattform für die sichere Cloud-Anbindung in schwierigen Umgebungen.

Ruggedcom RX1400 mit CloudConnect: Die offene All-in-One Plattform für die sichere Cloud-Anbindung in schwierigen Umgebungen.

Siemens erweitert die Netzwerkkomponenten für raue Umgebungsbedingungen um neue Funktionen für den Plug & Play-Router Ruggedcom RX1400. Der Router ist jetzt mit der IIoT Gateway-Lösung CloudConnect verfügbar. Diese ermöglicht die Erfassung, Filterung und Konvertierung von Daten sowie die Kommunikation mit Cloud-basierten Anwendungen – einschließlich solcher, die in der Siemens-eigenen MindSphere-Cloud gehostet werden. Dank RX1400 mit CloudConnect ist es jetzt möglich, einfach und zuverlässig Daten von Modbus TCP- und S7-basierten Geräten abzurufen und diese vorzuverarbeiten, bevor sie an MindSphere oder eine andere Cloud-Lösung, die das Industrie-Standard-Protokoll MQTT unterstützt, übertragen werden. Zudem ist über ein Trigger-Management eine ereignisgesteuerte und zyklische Kommunikation zwischen Anwendung und Cloud möglich.
Durch die Multifunktionalität des RX1400 lassen sich Endgeräte über WLAN, serielle oder herkömmliche Ethernet-Verkabelung an den Router anschließen. Darüber hinaus kann eine stabile Verbindung mit der Cloud über LTE-, Kupfer- oder Glasfasertechnik mit redundanten Pfaden aufgebaut werden. Die daraus resultierende Verbindung bietet eine hohe Bandbreite und Zuverlässigkeit, was den Nutzen an entfernten Standorten zu Gute kommt.
Stabil und zuverlässig
Der Ruggedcom RX1400-Router arbeitet selbst bei rauen Umgebungsbedingungen mit Temperaturen von -40 bis +85 Grad Celsius zuverlässig und eignet sich daher vor allem für industrielle Anwendungen in den Bereichen Energieerzeugung, Transport und Verkehr sowie Öl und Gas. Der Ruggedcom RX1400 mit CloudConnect ist ein kompakter Mobilfunkrouter, der unter anderem Ethernet-Switching, Wireless LAN, Routing, Firewall und mehrere Weitbereichsverbindungsoptionen wie Gigabit-Glasfaser verbindet.

 

MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.

Kontakt

Ursula Lang

Siemens AG

Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg

+49 (911) 895-7947