Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
News29. Januar 2020Digital IndustriesSaragossa, Spanien
MediaService Digital Industries Nachrichtenredaktion
Cleveres Energiemanagement reduziert Verbrauch und Kosten – Siemens-Lösung als Teil des integrierten Werksmanagementsystems

Der Matratzenhersteller Pikolin S.L. ist in Frankreich und Spanien führend, wenn es um Schlafkomfort geht.
Mit dem Simatic Energy Manager Pro schafft Pikolin ein hohes Maß an Transparenz bezüglich Energieverbrauch. Das Energiemanagement-System basiert auf den ISO 50001 Normen (Norm zu Aufbau eines systematischen Energiemanagements) und unterstützt das Unternehmen dabei, den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren. Über den Energy Manager sowie den Simatic ET 200SP AI Energy Meter können Energiezähler und Verbraucher in das einheitliche Energiemanagement-System integriert und neue Geräte mit wenigen Klicks implementiert werden. Die Scada(Supervisory Control and Data System)-Lösung Simatic WinCC und die Simatic Energy Suite ermöglichen als zukunftssichere Lösung die Optimierung von Produktion und Instandhaltung. Pikolin profitiert dadurch von enormen Einsparungen beim Verbrauch elektrischer Energie (14 Prozent) und Erdgas (40 Prozent), was die Effizienz der gesamten Produktion steigert.
MediaService-Applikationsbeiträge können auf bereits veröffentlichten Siemens-Fachartikeln basieren.
MediaService Industries
Kontakt
Ursula Lang
Digital Industries
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
Deutschland
90475 Nürnberg
Deutschland
+49 (152) 22915052