Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release27 juin 2024Smart InfrastructureVélizy
Siemens élargit sa gamme de solutions de recharge pour véhicules électriques et lance la borne SICHARGE D 400 kW.
Conçue pour répondre aux besoins de recharge actuels et à venir, la SICHARGE D
assure la recharge jusqu’à 4 véhicules en simultané avec un seul
raccordement au réseau. Le temps de recharge est optimisé par allocation
dynamique. Les opérateurs de stations de recharge gagnent de l’espace, tout en réduisant
leurs coûts d’exploitation.
Markus Mildner, Directeur de l’activité eMobility chez Siemens Smart Infrastructure, a déclaré : « Pour bâtir un monde durable, il est nécessaire de déployer des solutions d’électromobilité à grande échelle. Pour améliorer le confort d’utilisation et œuvrer au développement de cette nouvelle mobilité, nous devons réduire le temps de recharge pour les voitures et camions électriques, surtout lors des déplacements. La borne SICHARGE D constitue un progrès majeur vers cet objectif. »
La SICHARGE D dispose d’une grande flexibilité d’utilisation. Elle convient parfaitement aux différentes situations d’utilisation : recharge à destination, recharge publique rapide, recharge sur autoroutes. La borne délivre une puissance continue et stable de 400 kW à une température ambiante de 40 °C.
Elle est équipée d’un écran tactile doté d’une interface utilisateur intuitive et paramétrable en plusieurs langues. Les automobilistes peuvent ainsi rapidement utiliser la borne de recharge de manière simple et optimale.
L’écran tactile de la SICHARGE D peut également être utilisé comme support d’informations, avec de multiples options d’affichage. Le large choix de terminaux de paiement, qui peuvent être intégrés, permet d’assurer la compatibilité du moyen de paiement de l’opérateur.
Les services sur mesure et l’assistance en continu sont disponibles tout au long du cycle de vie du produit, de son installation au service après-vente à distance et sur site.
Olivier Delassus, Directeur de l’activité eMobility chez Siemens Smart Infrastructure France, a déclaré : « La nouvelle génération des SICHARGE D 400kW participe au développement de la mobilité électrique française. La totalité de la capacité de charge peut être entièrement utilisée jusqu’à 4 points de charge, pour assurer la recharge simultanée de tout type de véhicules, voitures et camions électriques. C’est une solution compacte et compétitive. En offrant aux consommateurs et aux entreprises françaises un moyen de recharge électrique efficace, Siemens est fier de poursuivre ses actions en faveur du développement d’une mobilité future respectueuse de l’environnement et accessible à tous ».
Markus Mildner, Directeur de l’activité eMobility chez Siemens Smart Infrastructure, a déclaré : « Pour bâtir un monde durable, il est nécessaire de déployer des solutions d’électromobilité à grande échelle. Pour améliorer le confort d’utilisation et œuvrer au développement de cette nouvelle mobilité, nous devons réduire le temps de recharge pour les voitures et camions électriques, surtout lors des déplacements. La borne SICHARGE D constitue un progrès majeur vers cet objectif. »
La SICHARGE D dispose d’une grande flexibilité d’utilisation. Elle convient parfaitement aux différentes situations d’utilisation : recharge à destination, recharge publique rapide, recharge sur autoroutes. La borne délivre une puissance continue et stable de 400 kW à une température ambiante de 40 °C.
Elle est équipée d’un écran tactile doté d’une interface utilisateur intuitive et paramétrable en plusieurs langues. Les automobilistes peuvent ainsi rapidement utiliser la borne de recharge de manière simple et optimale.
L’écran tactile de la SICHARGE D peut également être utilisé comme support d’informations, avec de multiples options d’affichage. Le large choix de terminaux de paiement, qui peuvent être intégrés, permet d’assurer la compatibilité du moyen de paiement de l’opérateur.
Les services sur mesure et l’assistance en continu sont disponibles tout au long du cycle de vie du produit, de son installation au service après-vente à distance et sur site.
Olivier Delassus, Directeur de l’activité eMobility chez Siemens Smart Infrastructure France, a déclaré : « La nouvelle génération des SICHARGE D 400kW participe au développement de la mobilité électrique française. La totalité de la capacité de charge peut être entièrement utilisée jusqu’à 4 points de charge, pour assurer la recharge simultanée de tout type de véhicules, voitures et camions électriques. C’est une solution compacte et compétitive. En offrant aux consommateurs et aux entreprises françaises un moyen de recharge électrique efficace, Siemens est fier de poursuivre ses actions en faveur du développement d’une mobilité future respectueuse de l’environnement et accessible à tous ».
Les photos et les visuels destinés à la presse sont disponibles en cliquant sur le lien ci-dessous
Lien vers les photosTéléchargez le communiqué de presse
Plus d'information sur
Suivez-nous sur X
Siemens Smart Infrastructure (SI) développe des infrastructures intelligentes et évolutives pour le monde d’aujourd’hui et de demain. SI répond aux défis de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes d’énergie, les bâtiments et les sites industriels grâce à un portefeuille complet et unique de produits, systèmes, solutions et services, de la production jusqu’à la consommation d’énergie. Dans un monde toujours plus digital, SI accompagne ses clients dans leur développement et participe au progrès de la société tout en contribuant à la protection de la planète. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège est localisé à Zoug (Suisse), emploie environ 75 000 personnes dans le monde.