Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release30 Enero 2020Digital IndustriesMadrid
Test de aceptación de seguridad guiada en los variadores de frecuencia Sinamics para una fácil validación de la máquina

Con el software de puesta
en marcha Sinamics Startdrive, Siemens ayuda a los fabricantes de máquinas en
la validación de las funciones de seguridad de los variadores de frecuencia
Sinamics con un test de aceptación guiado. Con Sinamics Startdrive, Siemens
ofrece una herramienta para la integración del hardware de accionamiento en el
marco de la ingeniería del portal TIA. El test de aceptación guiada integrada
para las funciones de seguridad está disponible para los variadores de
frecuencia de las series G y S de Sinamics y cumple con las normas EN ISO
13849-2 e IEC 62061.
El test de aceptación de
seguridad es muy fácil de usar. Un asistente guía al usuario paso a paso por el
proceso de aceptación y comprueba si las funciones de seguridad se han
parametrizado y ejecutado correctamente en la aplicación correspondiente. A
efectos de documentación, se crea automáticamente un informe de aceptación
conforme a la norma. Con el Safety Acceptance Test integrado en el Sinamics
Startdrive, Siemens ayuda a los fabricantes de máquinas a realizar de forma
sencilla y segura la validación de las funciones de seguridad exigida por la
ley.
Con Sinamics Startdrive, Siemens ayuda a los fabricantes de máquinas en la validación
de las funciones de seguridad para los variadores de frecuencia de Sinamics con
un test de aceptación guiada.
Descarga la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de Comunicación de DI
Siemens España
+34 91 514 44 22