Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release20 Julio 2020Madrid
Solución de ultracondensadores eficientes para un almacenamiento eficiente en energía en maquinaria

La nueva oferta de Siemens
son unos nuevos módulos de ultracondensadores que garantizan el funcionamiento
de las máquinas ante posibles cortes de energía en la red. Además, evitan las
sobrecargas energéticas y recuperan la energía de frenado. Los módulos DLC
UltraCap son idóneos para usar como dispositivos de almacenamiento de energía
en máquinas que procesan materiales como la madera, el vidrio o el plástico.
Incluso, en máquina con tecnología de moldeado de metales, herramientas de
manipulación y robótica.
Los módulos UltraCap
tienen un voltaje nominal de 95 V y son comúnmente conectados en serie para
poder alcanzar el nivel de voltaje requerido. Se conectan mediante una fuente
de alimentación DC-DC, o también, se pueden enlazar directamente con el sistema
de accionamientos Sinamics. Con estos módulos se pueden usar en paralelo varias
series, con el objetivo de adaptar el rendimiento y el nivel de energía a la
aplicación en cuestión. Tanto en serie como en paralelo, los módulos UltraCap
cumplen con las pautas CE y UL. La carcasa del bastidor cuenta con ranuras de
ventilación laterales y todas las conexiones se encuentran en la parte
delantera, lo que permite una instalación sencilla que reduce espacio en el armario
de control. Un procesador integrado controla las condiciones ambientales y el
estado de las celdas del condensador. Los valores obtenidos se pueden solicitar
siempre a través de una interfaz que permite una supervisión continua.
Contexto:
Smart Power Management de Siemens
La solución Smart Power Management (SPM) de Siemens ofrece
un almacenamiento de energía con una administración energética óptima para el
sistema de accionamiento Sinamics. SPM garantiza el funcionamiento de todas las
máquinas incluso con redes poco estables, pero también, que se eviten
sobrecargas y se utilice la energía de frenado. Esto permite aumentar la
disponibilidad y productividad de la maquinaria a la vez que, se reducen los
costes energéticos y de instalación y las emisiones de CO2. Smart Power
Management se utilizaen el procesamiento de madera, vidrio, plástico y también,
en el modelado de metales, herramientas de manipulación y robótica. Para poder cumplir
con los diferentes requisitos de los usuarios, se pueden usar potentes
condensadores electrolíticos, unidades de almacenamiento o sistemas de baterías adicionales a los
módulos DLC. Con el fin de facilitar la implementación rápida, Siemens analiza
primero el perfil de carga para después ofrecer consejos sobre la selección y
el diseño de un dispositivo de almacenamiento adecuado, además de ayuda para
optimizar el flujo de energía.
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.