Diseñado para la carga de vehículos eléctricos
(EV) con garantía de futuro, SICHARGE D cumple con los estándares, protocolos y
normas relevantes y puede adaptarse a las necesidades de carga actuales y
futuras. Además, con el dispensador SICHARGE D, es posible cargar hasta cuatro
vehículos al mismo tiempo con una sola conexión a la red, optimizando los
tiempos de carga y ofreciendo ahorros financieros y de espacio para los
Operadores de Puntos de Carga (CPOs).
Markus Mildner, CEO de eMovilidad en Siemens
Smart Infrastructure, dijo: "La amplia adopción de la eMovilidad es una
necesidad para un futuro más sostenible. La reducción de los tiempos de carga
tanto para coches eléctricos como para camiones eléctricos, especialmente en
ruta, jugará un papel fundamental en el aumento de la conveniencia y la
aceptación de este tipo de transporte. SICHARGE D es un gran hito para lograr
esto".
Diseñado con flexibilidad en mente, SICHARGE D es
ideal para diferentes casos de uso como carga en destinos, carga rápida pública
o carga en autopistas, y puede ofrecer una salida de energía continua y estable
de 400 kW a una temperatura ambiente de 40°C.
Cuenta con una pantalla táctil multilingüe con
una interfaz de usuario intuitiva y gestión de cables tanto en el cargador como
en el dispensador para facilitar la manipulación de cables, haciendo la carga
lo más conveniente posible para los conductores de vehículos eléctricos (EV).
Los Operadores de Puntos de Carga (CPOs) se
benefician de la flexibilidad, ya que la pantalla táctil también ofrece
diferentes opciones de publicidad, y se pueden integrar una variedad de
terminales de pago, coincidiendo con el socio de pago del CPO.
También se ofrecen servicios personalizados y
soporte continuo durante todo el ciclo de vida del producto, desde la
instalación inicial hasta los servicios digitales y remotos y el soporte en el
lugar.
El transporte por carretera es el mayor emisor en
el sector del transporte de la UE y representa casi tres cuartas partes de las
emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con el transporte. La
Unión Europea (UE), como parte del paquete Fit for 55, ha adoptado nuevas
normas que regulan las emisiones de CO2 de estos vehículos. La regulación
propuesta aumenta los objetivos de reducción de emisiones de CO2 para 2030 y
establece un nuevo objetivo del 100% para 2035, algo en lo que una red de carga
de vehículos eléctricos sólida será crítica para habilitar.
Para obtener más información sobre Siemens Smart
Infrastructure, por favor visita
www.siemens.com/smart-infrastructure.