Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02 Abril 2020Digital IndustriesMadrid
Nuevos transmisores de radar compactos de 80 GHz para una medición de nivel sin complicaciones
Siemens presenta los
transmisores de radar de 80 GHz de la serie Sitrans LR100, instrumentos robustos
y compactos con un haz estrecho para instalaciones más dispares ofreciendo
mucha flexibilidad, puesto que es capaz de medir en depósitos abiertos o
incluso de forma no intrusiva midiendo el nivel en depósitos de plástico. La
alta frecuencia de 80GHz de los transmisores proporciona mediciones robustas y
fiables incluso en entornos difíciles como los de vapores, condensación,
turbulencias o sólidos. La tecnología de microchip personalizado ofrece una
respuesta rápida y una sensibilidad extremadamente alta para detectar incluso
las señales más débiles.
La serie consta de tres
productos: Sitrans LR100 para la medición básica (4-20mA) hasta 8 metros,
Sitrans LR110 con comunicación (4-20mA+HART o ModBus RTU) y opciones de
aprobación de atmósferas explosivas con un alcance de hasta 15 metros, Sitrans
LR120 con comunicación (4-20mA+HART o ModBus RTU), de mayor alcance, hasta 30
metros y escudo de inmersión opcional para la protección contra inundaciones. La
alimentación por medio de lazo a 2 hilos con comunicación HART o Modbus RTU
opcional consume muy poca energía y permite una medición rápida, ideal para
aplicaciones CSO (desbordamiento de alcantarillado combinado en tratamiento de
pozos).
Las fiables lecturas de
los transmisores reducen la exposición de los trabajadores a situaciones
peligrosas, trabajando con la máxima seguridad: no hay necesidad de subir a los
depósitos, asomarse a los sumideros o arrastrarse por espacios confinados para dar
mantenimiento a los instrumentos. Además, la supresión de la banda muerta
permite la medición en todo el rango hasta el sensor, evitando así el costoso
sobrellenado. Y la precisión de dos milímetros mejora la seguridad operacional
mediante una medición precisa en todo el rango de la aplicación.
Todo este Know-how está
envuelto en una carcasa muy robusta y completamente sumergible con grado de protección
IP68 construida con PVDF resistente a la corrosión. La puesta en marcha es
sencilla gracias a la interfaz Bluetooth y a la aplicación móvil Sitrans IQ App
o al display remoto Sitrans RD150. Incluso conectados a unidades remotas como Sitrans
RTU3030C, se pueden transmitir datos críticos y realizar un servicio remoto.
La integración de lecturas
de nivel crítico o datos de control de proceso en las operaciones puede abrir
nuevas oportunidades para reaccionar a los problemas de seguridad, analizar los
procesos e identificar áreas de mejora. Los usuarios pueden monitorear las
mediciones de nivel o la información de diagnóstico y mantenimiento desde la
comodidad de la sala de control o conectarse a Siemens MindSphere, el sistema
operativo abierto de IoT basado en nubes.
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación de Digital Industries
Siemens España
+34 91 514 44 22