Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 Diciembre 2019Digital IndustriesSiemens España
Nuevo firmware para los controladores Simatic S7-1500 y Simatic S7-1200

Siemens anuncia el lanzamiento de dos actualizaciones de firmware para controladores Simatic que proporcionan nuevas funciones. El firmware Simatic S7-1500 V2.8 de Siemens mejora las capacidades de integración de datos y funciones de diagnóstico entre dispositivos. El nuevo firmware Simatic S7-1200 V4.4 amplía las funciones de comunicación del Simatic S7-1200, mejorando la transferencia de datos entre plataformas con otros controladores y sistemas de nivel superior o basados en la nube, como ERP, SCADA y Mindsphere. Las aplicaciones son numerosas, desde el uso industrial hasta la agricultura y los proyectos de infraestructuras.
El firmware V2.8 para las CPUs Simatic S7-1500 permite ahora el acceso remoto a los controladores Simatic S7-1500 a través de diferentes redes IP. Los datos confidenciales del correo electrónico están protegidos y cifrados mediante mensajes de correo electrónico seguros con un archivo adjunto. Un innovador servidor web proporciona una integración de datos fácil y segura. Esto permite a los usuarios, por ejemplo, hacer un acceso estandarizado a las variables para sus propias evaluaciones. Además, las nuevas CPU Simatic S7-1500 ofrecen una amplia gama de funciones de diagnóstico: el trace de proyecto entre dispositivos permite mejorar el diagnóstico de la planta, independientemente de la CPU implicada. También se han ampliado las funciones de diagnóstico para el servidor OPC UA. Gracias a la vista de diagnóstico en línea, a las entradas del búfer de diagnóstico y a la pantalla de conexión OPC UA, los errores de comunicación se pueden encontrar y rectificar rápidamente. Con el nuevo firmware 2.8, solo es necesario reiniciar el servidor OPC UA para las descargas del TIA Portal cuando se hayan realizado cambios en los datos relevantes para OPC UA, lo que acorta los tiempos de carga.
El nuevo firmware Simatic S7-1200 V4.4 mejora la conectividad con las nuevas funciones de comunicación. OPC UA Data Access como servidor permite la comunicación horizontal y vertical estandarizada, así como el cumplimiento de estándares específicos de la industria como OMAC PackML o Weihenstephan. Esto ayuda al usuario a transmitir de forma segura los datos confidenciales del correo electrónico, así como la comunicación entre máquinas a través del acceso a los datos. El Siemens OPC UA Modelling Editor (SiOME) significa que los usuarios pueden definir modelos de información OPC UA, así como mapear las “companion specifications” específicas del sector en el control Simatic. Los bornes de conexión push-in opcionales simplifican el manejo mediante una instalación sin herramientas.
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación de DI
+34 (91) 514 44 22