Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release27 Abril 2020Digital IndustriesMadrid
Nueva unidad básica para facilitar el diagnóstico y la configuración de los sistemas de suministro de energía

Siemens está expandiendo
su sistema de alimentación modular Sitop PSU8600 para incluir una nueva unidad
básica monofásica de 480 vatios. El nuevo producto cuenta con cuatro salidas
monitorizadas integradas con un total de 24 voltios DC a cinco amperios por
salida. Cada salida es flexible y puede ser configurada durante la operación en
un rango entre 4 y 28 voltios ya sea manual o remotamente vía software. Esto
elimina la necesidad de unidades de alimentación adicionales para suministrar
cargas de cinco o doce voltios. El módulo de expansión CNX8600 puede utilizarse
para supervisar hasta 36 salidas totales. Gracias a su integración en el marco
de ingeniería del portal TIA (Automatización Totalmente Integrada), se logra
una rápida implementación en la automatización. Además, el Sitop Manager
proporciona una fácil parametrización y diagnóstico. También se dispone de
amplia información de diagnóstico y mantenimiento a través de las dos
interfaces integradas Ethernet/Profinet y a través de OPC UA, y puede evaluarse
directamente en los sistemas de automatización. Esto significa que los errores
pueden localizarse rápidamente y reduce los tiempos de inactividad.
El módulo de respaldo
BUF8600 o el módulo de alimentación ininterrumpida UPS8600 con los módulos de
batería BAT8600 cubre los fallos de red y las amplias funciones de
monitorización y diagnóstico reducen los errores causados, por ejemplo, por el
sobrecalentamiento o la sobrecarga de una de las salidas. Con el servidor web
integrado y el servidor OPC UA, el diagnóstico remoto y la comunicación con
terceros están bien respaldados. La integración en el TIA Portal o en Step 7
para la integración de la red y la parametrización de los dispositivos
garantiza que la ingeniería sea particularmente sencilla. Los programas de
aplicación de Step7 incluyen, por ejemplo, bloques de función para Simatic
S7-300/-400/-1200/-1500. Los Faceplates de Simatic WinCC pueden utilizarse para
la integración en el sistema de control de procesos Simatic PCS 7 a través de
la librería Sitop. El usuario también se beneficia de la posibilidad de la gestión
de la energía gracias a la adquisición individual de corriente y tensión para
cada salida y a la activación y desactivación selectiva de las salidas a través
de Profienergy.
Descarga la Nota de Prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación de Digital Industries
Siemens España
+34 91 514 44 22