Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release09 Abril 2021Digital IndustriesMadrid
La gama de motores de alta eficiencia de Siemens ahora ya está disponible en la clase IE4

Siemens presenta la serie de motores Simotics SD en el marco de la Digital
Enterprise Virtual Experience en la Feria de Hannover 2021. La versión estándar
de Simotics SD, que ya se ofrecía en la clase Super Premium Efficiency (IE4) en
todo el espectro de potencias desde 2,2 a 1.000 kW en motores de 2 y 4 polos,
ahora se amplía con motores IE4 de 6 polos a partir de 75 kW y con motores IE4
de 8 polos a partir de 55 kW. De este modo, Simotics SD en IE4 se adelanta al
reglamento basado en la directiva ErP 2019/1781 (productos relacionados con la
energía), tanto en su primera fase, que será válida en julio de 2021, como en
la siguiente, que se aplicará a partir de julio de 2023. La directiva define
los requisitos de diseño ecológico para motores eléctricos y sistemas de
control de velocidad.
Esta
directiva europea entra en vigor en dos fases. A partir de julio de 2021, exige
la clase de eficiencia Premium Efficiency (IE3) para los motores eléctricos de
2 a 8 polos de 0,75 kW a 1.000 kW. A partir de julio de 2023, exige la clase de
eficiencia Super Premium Efficiency (IE4) para los motores de 2 a 6 polos de
potencias medianas comprendidas entre 75 kW y 200 kW. De acuerdo con el
reglamento, Siemens ofrece la serie de motores Simotics SD en IE4 para todos
los motores afectados. Además de en los motores afectados, Siemens también
ofrece motores IE4 en potencias hasta 1.000 kW, así como motores de 8 polos a
partir de 55 kW, que estarían exentos en esa segunda fase del reglamento en
2023. De este modo, los usuarios de motores Simotics pueden cumplir a largo
plazo los crecientes requisitos de eficiencia energética y compatibilidad medioambiental.
Los motores de alta eficiencia también permiten a los usuarios ahorrar
energía, disminuir sus costes de funcionamiento y reducir las emisiones de CO2.
Estos motores se utilizan normalmente en la industria de procesos para bombas,
ventiladores, compresores, extrusoras, mezcladoras, agitadores,
centrifugadoras, rodillos o bobinadoras. Esto se aplica principalmente a las
industrias de procesamiento de agua, aguas residuales, productos químicos,
petróleo y gas, cemento, papel, marina y metales.
Los motores de la serie Simotics XP para zonas con
peligro de explosión también superan los estándares de eficiencia exigidos
actualmente por el reglamento, que exige desde julio 2021 la clase de
eficiencia Premium Efficiency (IE3) para los motores eléctricos de 2 a 8 polos
de 0,75 kW a 1.000 kW de cualquier tipo de protección contra explosión, excepto
en los motores de seguridad aumentada, en los cuales se exige la clase de
eficiencia High Efficiency (IE2) a partir de julio 2023. En estos motores de
seguridad aumentada (Ex eb), Siemens ofrece IE3 como estándar. Esto significa
que también aquí se superan los requisitos que entrarán en vigor en 2023.
Otro ejemplo de la gama Simotics es el motor de reluctancia Simotics. Este
motor se caracteriza por los más altos niveles de eficiencia, comparables a
IE4, incluso en cargas parciales. En el sistema con un convertidor Sinamics,
supera los requisitos mínimos de la clase de eficiencia más alta definida para
un sistema, IES2.
Gracias a las tecnologías de motores altamente eficientes se puede reducir
de forma sostenible la demanda energética de la industria y contribuir a la
disminución de las emisiones globales de CO2. De hecho, según la Asociación
Alemana de Fabricantes de Material Eléctrico y Electrónico (ZVEI), alrededor
del 70% de la demanda de energía de la industria corresponde a motores
eléctricos.
Para descargar la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de comunicación DI
Siemens España
+34 91 514 4422