Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release06 Octubre 2020Digital IndustriesMadrid
Configuración sencilla con los nuevos transmisores compactos de 80 GHz para mediciones de nivel
Siemens presenta dos nuevas
incorporaciones a la serie Sitrans LR100 de transmisores de radar de 80 GHz.
Estos transmisores compactos de alta frecuencia brindan mediciones robustas y fiable
incluso en los entornos más desafiantes. Ambos ofrecen una configuración rápida
y sencilla. Sitrans LR140 presenta una simplicidad de 4-20 mA y se configura a
través de la tecnología inalámbrica Bluetooth y la aplicación Sitrans mobile
IQ.
Sitrans LR150 ofrece una interfaz de
usuario de cuatro botones en una HMI opcional para configuración o monitoreo.
La configuración también está disponible a través de la tecnología inalámbrica
Bluetooth y la aplicación IQ móvil Sitrans o de forma remota con 4-20 mA / HART
utilizando Simatic PDM.
El asistente de inicio rápido fácil de
usar hará que el transmisor esté operativo en minutos. La tecnología de
microchip personalizada ofrece una respuesta rápida y una sensibilidad
extremadamente alta para detectar incluso las señales más débiles.
Las lecturas fiables significan una
menor exposición del operador a situaciones peligrosas: no es necesario trepar
a los tanques, inclinarse sobre los sumideros o meterse en espacios reducidos
para mantener los instrumentos. No tiene banda muerta lo cual permite la medición hasta el
sensor, evitando así un costoso sobrellenado. Y la precisión de dos milímetros
mejora la seguridad operativa a través de mediciones precisas en todo el rango
de la aplicación.
Todo este robusto rendimiento está
envuelto en una carcasa sumergible construida con materiales resistentes a la
corrosión.
La integración de lecturas de nivel
crítico o datos de control de procesos en las operaciones puede desbloquear
nuevas oportunidades para reaccionar ante problemas de seguridad, analizar
procesos e identificar áreas de mejora. Los usuarios pueden monitorear las
mediciones de nivel o la información de diagnóstico y mantenimiento desde la
comodidad de la sala de control o conectarse a Siemens MindSphere, el sistema
operativo de IoT abierto basado en la nube o cualquier otra solución de IoT de
su elección.
Descarga la nota de prensa
Links de interés
Síguenos en Twitter
Siemens Digital Industries (DI) es un líder innovador en automatización y digitalización. En estrecha colaboración con socios y clientes, DI impulsa la transformación digital en las industrias de procesos y discretas. Con su portfolio de Digital Enterprise, DI ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, soluciones y servicios para integrar y digitalizar toda la cadena de valor. Optimizado para las necesidades específicas de cada industria, el portfolio único de DI apoya a los clientes para lograr una mayor productividad y flexibilidad. DI añade constantemente innovaciones a su portfolio para integrar las tecnologías de vanguardia del futuro. Siemens Digital Industries tiene su sede central en Nuremberg, Alemania, y cuenta con unos 75.000 empleados en todo el mundo.
Contacto
Miguel Ángel Gavira
Responsable de Comunicación de DI
Siemens España
+34 91 514 4422