Die beiden ZHAW-Absolventen Tenzin Samdrup Langdun und Martin Oswald haben mit ihrem KI-Modell zur Erkennung von Schilddrüsenkrebs in Einzelzellen überzeugt und den Siemens Excellence Award 2024 Publikumspreis gewonnen. Den Jurypreis holte sich Fachhochschule Nordwestschweiz-Absolvent Joel Becker mit seinem Messsystem für die Analyse von Erdgasen in Echtzeit.
Unter dem Motto «Combining the real and the digital worlds, for a sustainable tomorrow» ist Siemens Schweiz vom 16. bis 19. Januar 2024 an der Swissbau in Basel präsent. Siemens-Fachleute geben Einblick in das umfassende Portfolio von Smart Infrastructure und präsentieren die neusten digitalen Lösungen.
Das Technologieunternehmen Siemens konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz in der Schweiz auf hohem Niveau halten. Der gesamte Umsatzerlös der Siemens-Gesellschaften im Land beläuft sich auf 2,871 Milliarden Franken und lag damit praktisch auf Vorjahresniveau (2,886 Milliarden Franken). Als einer der grössten Technologieanbieter beschäftigt Siemens mehr als 5900 Mitarbeitende in der Schweiz.
Mit ihrer Bachelorarbeit «Cyber Shield – Automated Responses to Cyber Security Threats» gewinnen Marco Agostini und Dominik Ehrle aus dem Zürcher Oberland den mit 4’000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Die Junginformatiker der «OST – Ostschweizer Fachhochschule» sind damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2024 nominiert, der mit 10’000 Franken dotiert ist.
Mit seiner Bachelorarbeit «Messsystem für piezoelektrische Cantilever» gewinnt Joel Becker aus Pfeffingen (BL) den mit 4‘000 Franken dotierten regionalen Siemens Excellence Award. Der Elektro- und Informationstechnikabsolvent der «FHNW – Fachhochschule Nordwestschweiz» ist damit für den nationalen Siemens Excellence Award 2024 nominiert, der mit 10‘000 Franken dotiert ist.
FHGR-Student wird mit dem regionalen Siemens Excellence Award ausgezeichnet
BFH-Student wird mit dem regionalen Siemens Excellence Award ausgezeichnet