- Presentatie van raamovereenkomst met
Siemens Mobility ter waarde van 400
miljoen euro voor verdere uitbreiding ETCS
- ETCS zorgt voor kortere volgtijden en
grotere betrouwbaarheid
Siemens Mobility en de ÖBB (Oostenrijkse
Staatsspoorwegen) digitaliseren het Oostenrijkse spoorwegennet om het openbaar
vervoer nog aantrekkelijker te maken. De ÖBB streeft naar een verdubbeling van
de capaciteit van het hele Oostenrijkse spoorwegsysteem in 2040 om het
toenemende aantal reizigers aan te kunnen. Dit doel komt nu dichterbij: De
modernste technologie voor vervoer over het spoor - het digitale European Train
Control System - is nu geïmplementeerd en in gebruik genomen op het 57
kilometer lange traject tussen Linz en Vöcklabruck. Het systeem regelt in
realtime de afstand tussen treinen, hun richting en hun snelheid. Hierdoor
kunnen op het traject meer reizigers en goederen worden vervoerd en rijden de
treinen betrouwbaarder, stipter en veiliger.
- 90 nieuwe treinen in maat XXL
- Voor het eerst zijn alle wagons volledig geïntegreerd. Ze zetten een nieuwe maatstaf voor treinen met hun lengte van ruim 200 meter
- Deelstaat Beieren staat borg voor de financiering
Passagiers van het snelspoor in München kunnen straks reizen met de modernste snelspoortreinen in Duitsland. Siemens Mobility kwam als eerste uit de bus bij een EU-brede aanbesteding en gaat 90 nieuwe snelspoortreinen leveren ter waarde van 2 miljard euro. Het contract bevat ook een optie om nog meer treinen te leveren. Beieren staat garant voor de financiering, die is gebaseerd op een leasemodel.
- Innovatieve Sentron
3WA-vermogensschakelaarreeks toegevoegd aan Siemens Xcelerator
- Ontwerp met meer gebruiksgemak,
betrouwbaarheid en digitalisering bij integratie in bestaande systemen
- Essentieel voor kritieke infrastructuur,
zoals ziekenhuizen of datacenters
- 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) en 3WA3 (UL1066+IEC)
bieden wereldwijde compatibiliteit
Siemens
introduceert twee nieuwe extra versies van de innovatieve Sentron 3WA
vermogensschakelaars, ook wel bekend als Air Circuit Breakers (ACB's). De serie
3WA3 voldoet aan de eisen van de UL 1066 en IEC 60947-2 normen, klaar voor wereldwijd
gebruik. Dit is vooral gunstig voor fabrikanten van schakelapparatuur en OEM's
die systemen produceren voor zowel de IEC als de UL 1066-markt. De 3WA2-reeks daarentegen,
is exclusief ontworpen voor de UL 489-markt. De twee nieuwe ACB-modelreeksen
vormen een aanvulling op de 3WA1-versie voor IEC-markten. Op die manier biedt Siemens
een volledig assortiment ACB’s aan, die gebaseerd zijn op een consistent
systeem en die een grote flexibiliteit bieden voor toepassingen over de hele
wereld. De Sentron 3WA vermogensschakelaars maken deel uit van het Siemens
Xcelerator portfolio. Siemens Xcelerator is een open digitaal bedrijfsplatform
waarmee klanten hun digitale transformatie eenvoudiger, sneller en op schaal
kunnen versnellen.
- Siemens Mobility en SWEG openen depot voor batterij-aangedreven treinen
in Offenburg
- Nieuw centrum voor duurzame mobiliteit en voorspellend onderhoud moet
100% beschikbaarheid van de vloot garanderen
- 27 emissievrije Siemens-treinen zullen naar verwachting midden december
2023 in bedrijf worden gesteld op het regionale net 8 ‘Ortenau’ – een primeur
in Duitsland
- SWEG en deelstaat Baden-Württemberg ondertekenen vervoerscontract voor
het regionale net 8
- Eerste openbare proefrit van elektrische trein Mireo Plus B voltooid
Na slechts anderhalf jaar
constructie opent Siemens Mobility een nieuwe spoorwerkplaats in Offenberg
samen met Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Het nieuwe, moderne depot
zal worden gebruikt voor het onderhoud van de batterij-aangedreven Siemens Mireo
Plus B-treinen, die naar verwachting vanaf midden december 2023 zullen worden
ingezet op het regionale net 8 ‘Ortenau’ – een primeur in Duitsland. SWEG zal
het depot vanaf juni 2023 voor 30 jaar leasen aan Siemens Mobility. Als
onderdeel van de openingsceremonie vandaag vond ook de eerste openbare proefrit
met deze elektrische trein plaats, op de route tussen Offenburg en Gengenbach.
Bovendien ondertekenden de minister van Vervoer van Baden-Württemberg, Winfried
Hermann, en CEO's van SWEG, Tobias Harms en Dr. Thilo Grabo, het
vervoerscontract voor het regionale net 8. Daardoor wordt de exploitatie van
het netwerk vanaf 10 december 2023 overgedragen van de deelstaat aan SWEG
gedurende 15 jaar.
- LV Insights X software vormt sleutel tot
versnelling energietransitie en weg naar “Net Zero”
- Toekomstbestendige software om de netcapaciteit
in bestaande elektriciteitsnetten te vergroten
- Beheerders van distributienetten kunnen digitale
tweeling van laagspanningsnetten opzetten
- Tot 30 procent kortere uitvaltijden, meer
inzicht in kritieke segmenten, capaciteit en limietoverschrijdingen van het
elektriciteitsnet
- LV Insights X maakt deel uit van het Siemens
Xcelerator-portfolio
Siemens zet opnieuw een belangrijke stap om de
energietransitie te versnellen: Als primeur in de sector presenteerde het
bedrijf vandaag zijn nieuw ontwikkelde software voor laagspanningsnetten. LV
Insights X software, onderdeel van het Siemens Xcelerator portfolio, stelt
distributienetbeheerders (DSO) in staat om hun meest urgente uitdaging aan te
pakken: de noodzaak om de netcapaciteit aanzienlijk te verhogen terwijl de
netten al tot het uiterste worden gedreven door de snelle toename van
decentrale aanvoer van hernieuwbare energie en extra verbruikers zoals
EV-opladers of warmtepompen. Om te voorkomen dat elektriciteitsnetten de
bottleneck van de energietransitie worden, moeten nutsbedrijven dringend hun
netcapaciteit verhogen en het laagspanningsnet actief beheren.
- De
nieuwe high containment productiefabriek van Pfizer is een van de modernste en
duurzaamste ter wereld; ze maakt 40% minder gebruik van energie voor klimaatbeheersing
dan traditionele faciliteiten
- Uniek
beschermingconcept, bewaakt en bestuurd door Building Services uit het Siemens
Xcelerator portfolio, verhoogt de veiligheid voor werknemers die werken met zeer
actieve pharmaceutische ingrediënten (high-potency ingredients).
- Technologie van Siemens integreert gebouw- en
productiegegevens via Desigo CC
Het
farmaceutische bedrijf Pfizer heeft een nieuwe high-containment
productiefaciliteit geopend in Freiburg, Duitsland, met behulp van technologie
en diensten van Siemens om het een van de meest moderne en duurzame in zijn
soort te maken. De fabriek kan tot zeven miljard tabletten per jaar produceren
voor meer dan 180 landen. Het maakt
gebruik van een innovatief beschermingconcept - bewaakt en bestuurd door
Building Services uit het Siemens Xcelerator portfolio. Het garandeert de veiligheid van werknemers
en resulteert in een 40% lager energieverbruik in het klimaatregelsysteem,
vergeleken met een traditionele faciliteit.
-
Contract
voor het onderhoud van 51 treinen van het model Class 185 wordt 8 jaar uitgebreid, tot 2031
- Contract
bouwt voort op succes van recente digitale upgrade door Siemens Mobility, waarmee treinen hun eigen toestand kunnen monitoren
via Railigent X
- Siemens
Mobility zal samenwerken met nieuwe vervoerder TransPennine Trains Limited en
treineigenaar Eversholt Rail om de betrouwbaarheid op lange termijn van de
modellen te waarborgen
Siemens
Mobility heeft een contractverlenging gekregen voor het onderhoud van de Class 185-modellen op de routes van
TransPennine Express tussen Manchester, Sheffield en Cleethorpes en van
Manchester naar Hull in het noordwesten van Engeland. Het grootste deel van het
onderhoudswerk zal plaatsvinden in het depot van Ardwick, Manchester en depots van
dochtermaatschappijen in York en Cleethorpes.
-
SPARKI kiest voor
strategische locaties: drukke invalswegen naar steden, populaire tankstations,
parkeerplaatsen van winkelketens, … en ambieert 200 laadstations tegen eind 2023.
- Siemens leverde 184 SICHARGE D laadpalen. Deze week alleen al worden vijf nieuwe locaties in gebruik genomen.
- Op 9 mei vond de officiële inhuldiging plaats in Deinze,
in aanwezigheid van premier De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem.
Het Belgische
SPARKI opende op 9 mei in Deinze
zijn eerste ultrasnelle laadstation voor elektrische wagens. In minder
dan geen tijd wil het bedrijf het aantal ultrasnelle laders in ons land
verdubbelen. Deze week alleen al worden vijf nieuwe locaties in gebruik genomen en tegen eind dit
jaar moet de teller op 200 staan. De kracht van de laadstations die SPARKI plaatst en exploiteert en die zijn
geleverd door Siemens, is ronduit indrukwekkend. Op een kwartier kan tot
tachtig procent van de batterij van een elektrische wagen worden opgeladen. Het
is premier De Croo en minister van Financiën Van Peteghem die het lintje mochten doorknippen en het eerste laadstation van SPARKI
officieel openen.
- Meer ruimte voor productie van locomotieven en service-activiteiten
- Oppervlakte wordt vergroot met ca. 30.000 m2
- Nieuwe capaciteit om te voldoen aan de groeiende vraag
Siemens Mobility breidt zijn productie- en service-capaciteit in Munich-Allach uit om te voldoen aan de groeiende vraag naar locomotieven en diensten. De fabriek zal van de huidige 50.000 m2 worden vergroot tot 80.000 m2 om extra capaciteit te verschaffen voor de verwerking van nieuwe bestellingen, zodat de productie- en logistieke stromen worden geoptimaliseerd. Tegelijk wordt er meer kantoorruimte toegevoegd.
-
Connect Box, onderdeel
van Siemens Xcelerator, verbindt, bewaakt en beheert kleine tot
middelgrote gebouwen
- Eenvoudige integratie
van draadloze en bedrade apparaten in bestaande
gebouwautomatiseringssystemen, gebouwbeheersystemen (BMS) of
cloudtoepassingen
- Verhoogt de
efficiëntie van de bediening van gebouwen, vermindert het energieverbruik
en voldoet aan de wettelijke vereisten voor duurzame en gezonde gebouwen
Siemens Smart Infrastructure zet Connect Box op de
markt, een open en gebruiksvriendelijke IoT-oplossing voor het beheer van
kleine en middelgrote gebouwen. Connect Box, de nieuwste toevoeging aan de
Siemens Xcelerator-portefeuille, is een gebruiksvriendelijke oplossing om de
prestaties van gebouwen te monitoren, met een potentieel om de
energie-efficiëntie tot wel 30 procent te optimaliseren. Bovendien kan Connect Box de
binnenluchtkwaliteit in kleine tot middelgrote gebouwen zoals scholen, winkels,
appartementen of kleine kantoren aanzienlijk verbeteren. Siemens Xcelerator is
een open digitaal bedrijfsplatform waarmee gebruikers hun digitale
transformatie gemakkelijker, sneller en op schaal kunnen versnellen.