Breng ons een bezoek op Light+BuildingOp Light+Building 2022 zal Siemens Smart
Infrastructure haar visie voor de transformatie van de hedendaagse
passiefgebouwen tot lerende en adaptieve omgevingen die intelligent met mensen
in interactie treden in de schijnwerpers plaatsen. De focus van de onderneming
op de editie van dit jaar is “Building the future today”, waarbij een beeld
wordt geschetst van de innovaties die deze toekomsttransformatie vandaag al
mogelijk maken. Deze omvatten cloudgebaseerde technologieën, digitale planning,
gebruikersgerichte gebouwautomatisering en diensten, evenals nieuwe oplossingen
voor een slimme elektrische infrastructuur die naadloos op het internet der
dingen (IoT) aansluit.
- Een van de grootste energieopslagsystemen op batterijen op een Europees
eiland
- Intelligente micronettoepassing om energieverbruik en -productie te
voorspellen
- Vermindering van meer dan 3500 ton CO2-uitstoot per jaar
Siemens Smart Infrastructure kreeg in samenwerking met Fluence een contract van de Portugese energieleverancier EDA – Electricidade dos Açores om een energieopslagsysteem op basis van batterijen te bouwen op Terceira, het op een na grootste eiland op het vlak van elektriciteitsverbruik van de Azorenarchipel in de Atlantische Oceaan. Het project wil het eiland duurzamer maken en moet tegen 2021 klaar zijn.
- Brengt meer flexibiliteit bij de installatie
dankzij de IP54-beschermingsgraad
- LED-display voor een betere
gebruikerservaring
- Nieuw feedbacksignaal voor veiligheid
kritische toepassingen
De nieuwe
SSA-actuatoren voor kleine afsluiters zijn toegevoegd aan de Acvatix-klep en
aandrijflijn van Siemens Smart Infrastructure. Ze zijn voorzien van nieuwe
functies die het bestaande productportfolio omvormen en die hydraulische
ruimtetoepassingen ondersteunen met een superieure besturingsnauwkeurigheid,
energiezuinigheid en betrouwbaarheid. De Acvatix productserie voldoet aan alle
regel- en hydraulische vereisten voor de opwekking, de distributie en het
gebruik van verwarming en koeling. De SSA-actuatoren zijn voorzien van een
stille en storingsvrije werking en manuele bediening voor het testen van
flexibele afsluiters en actuatoren, ongeacht van het al beschikbaar zijn van
het systeem. Nieuwe functies bieden een variëteit aan installatiemogelijkheden
en een keuze van de montagerichting. Met nieuwe functionaliteiten zoals een
feedbacksignaal voor veiligheid kritische toepassingen en een modern, compact
en IP54-compatibel ontwerp kunnen de nieuwe actuatoren voor meer toepassingen
worden gebruikt dan ooit tevoren.
- Snelle en eenvoudige
engineering met Desigo Engineering Framework
- Open ontwerp voor de
integratie van verschillende protocollen en apparaten - zonder bijkomende hard-
of software
- Draadloze toegang tot controllers, verbinding van op afstand via de
cloud
- Veilige connectiviteit en
versleutelde communicatie
Met Desigo PXC4 en PXC5 brengt Siemens Smart Infrastructure twee
nieuwe controllers voor gebouwautomatisering op de markt die gebouwen tot
uiterst performante en energie-efficiënte assets omvormen. De nieuwe generatie
Desigo-controllers voor gebouwautomatisering biedt een brede waaier van
voordelen voor het automatiseren van kleine en middelgrote gebouwen;
flexibiliteit en schaalbaarheid zijn er slechts twee van. Dankzij het nieuwe
licentievrije Desigo Engineering Framework kunnen apparaten nu naadloos in
hetzelfde framework worden geïntegreerd voor een volledig intuïtieve
engineering. Door het open ontwerp dat de integratie van verschillende
protocollen mogelijk maakt en de eenvoudige draadloze toegang wordt het
automatiseren van de gebouwinstallaties makkelijker dan ooit. De twee
controllers die het Desigo-aanbod verder uitbreiden, zijn telkens afgestemd op
een specifiek automatiseringsbereik: Desigo PXC4 op HVAC-installaties en Desigo
PXC5 op systeemfuncties en -integratie.
- Rechtstreekse integratie in Building Operator voor controle,
alarmfunctie en energierapportering
- Dankzij uitbreiding productaanbod nu ook beschikbaar als 3-wegs klep
- Nieuwe functies, zoals
Delta-T-begrenzing, optimaliseren de installatie en verhogen de
energie-efficiëntie met koelmachines
De zelfoptimaliserende en dynamische klep, Intelligent Valve, van
Siemens Smart Infrastructure is nu nog veelzijdiger, dankzij een waaier van
nieuwe functies en toepassingen voor verwarmingsgroepen en ventilatie- en
airconditioningsinstallaties. Het apparaat regelt het debiet, meet temperatuur en
vermogen en past de klepinstellingen automatisch aan de warmtewisselaar aan. De intelligente klep is verbonden met de cloud en kan
nu ook - als primeur - rechtstreeks in Building Operator, de cloudtoepassing
van Siemens voor de afstandsmonitoring van gebouwen, worden geïntegreerd.
Hierdoor kan de intelligente klep worden gestuurd en kunnen de instellingen op
elk gegeven ogenblik en van om het even waar worden aangepast. Met het oog op
een grotere flexibiliteit werd het productaanbod uitgebreid met 3-wegs kleppen,
die een temperatuurvariabele en een debietconstante regeling van de
watertoevoer (gemengde kringen) mogelijk maken. Nieuwe functies zoals de
Delta-T-begrenzing (DT), de drukverschil- en aanvoertemperatuurregeling verzekeren een
probleemloze, energie-efficiënte werking van de HVAC-installatie en breiden het
inzet- en toepassingsbereik van de intelligente klep uit.
- Contactloze temperatuurmeting aan de
hoofdingang van een gebouw
- Geïntegreerd in de workflow van bestaande beveiligings- en
toegangsoplossingen
- Verhoogt de bescherming van de
gebruikers van een gebouw
Siemens Smart Infrastructure
kondigde de lancering van Siveillance Thermal Shield aan. Dat is een
oplossingenpakket waarmee de lichaamstemperatuur van een persoon die een gebouw
wil betreden snel gemeten wordt. Het laat ook toe de resultaten te integreren
in de video- en toegangssystemen van een bedrijf. De lichaamstemperatuur wordt
met warmtebeeldcamera’s op een contactloze manier gemeten op een afstand van
maximaal twee meter. Zo wordt de veiligheid van het beveiligingspersoneel
gegarandeerd. Als uit het cameraonderzoek blijkt dat iemand een verhoogde
lichaamstemperatuur heeft, moet een tweede onderzoek worden uitgevoerd. Dat
gebeurt aan de hand van een medische thermometer die de bevinding al dan niet
zal bevestigen.
- Optimale verlichting voor een
optimaal comfort dankzij afzonderlijk instelbare dimfuncties
- Gepersonaliseerde regeling
met de functie ‘tunable white’ voor HCL (‘Human Centric Lighting’ of
‘dynamische verlichting’)
- Eenvoudige installatie, lage
onderhoudskosten en energiezuinig schakelen en dimmen
Siemens Smart Infrastructure
lanceert zijn nieuwe KNX switch & dim actuator
N
525D11, 2x DALI-sturing. Het op rails gemonteerde toestel wordt geïnstalleerd
in verdeelkasten en heeft twee DALI-bussen (‘Digital Addressable Lighting
Interface’). Elke DALI-bus kan een regelvermogen van tot wel 20
DALI-voorschakelapparaten aan. De nieuwe actuator is daarmee energiezuinig en
kent weinig indienststellingskosten tijdens het uitzenden van het stuursignaal,
waarbij alle aangesloten voorschakelapparaten, zoals lampen, gelijktijdig
worden geregeld. Het nieuwe toestel bevat tal van functies om het comfort van
de gebruiker in de ruimte te verhogen, zoals een kleurtemperatuurregeling en
configureerbare dimcurves. Bovendien kan de actuator lichtscenario’s opslaan,
statussen of foutmeldingen versturen en schakelcycli en een urenteller
inzetten. Het nieuwe toestel creëert de beste omstandigheden voor optimale
verlichtingsratio’s in de ruimte. In combinatie met aanwezigheidsmelders, die
de lichtsterkte volledig automatisch bedienen, kunnen de lichtsterkte en
kleurtemperatuur op hetzelfde ogenblik worden geregeld.
Het
marktonderzoeksbureau Navigant Research heeft onlangs Smart Infrastructure van
Siemens verkozen als toonaangevende leverancier van beheersystemen voor
gedistribueerde energie (DERMS). Het verslag van “Navigant Research
Leaderboard: DERMS Vendors” beoordeelde de strategie en uitvoering van 16
leveranciers voor het beheer van gedistribueerde energiebronnen en netwerk.
In een tijdperk van consumentgerichte productie
en economische onzekerheid worden industriële bedrijven voortdurend
geconfronteerd met nieuwe uitdagingen. We integreren geavanceerde technologieën
zoals artificiële intelligentie, Edge- en Cloudcomputing en Industrial 5G in de
Digital
Enterprise. Zo creëren we de
intelligentie vereist voor de productie van maatproducten. Op woensdag 4 maart presenteerden de CEO's van
Digital Industries technologische innovaties en actuele producthoogtepunten.
Hierbij gaven ze tal van specifieke voorbeelden om aan te tonen op welke manier
bedrijven moeten denken en handelen in ecosystemen om Industrie 4.0 te
implementeren. Ze demonstreerden ook hoe we de laatste nieuwe technologieën met
onze domeinexpertise combineren om onze oplossingen voor de digitale
transformatie meer en meer marktspecifiek te maken.
-
Realtime analyses om dynamische werkplekken te creëren
-
Ontworpen om de productiviteit en operationele efficiëntie van
werknemers te verbeteren
-
Datagestuurde inzichten over het gebruik van ruimtes om vastgoedactiva
te optimaliseren
-
Aan het publiek voorgesteld op de Light & Building-vakbeurs,
Frankfurt a.M., Duitsland
Siemens Smart Infrastructure
ontwikkelde een smartbuilding-suite die bijdraagt tot efficiëntere en
flexibelere werkplekken waarin de mens centraal staat. De suite met
IoT-apparaten (Internet of Things), -applicaties en -diensten maakt van kantoren
een concurrentievoordeel voor bedrijven. Medewerkers krijgen meer
keuzemogelijkheden en controle op hun werkplek. Dat kan gaan van hun eigen
optimale temperatuurinstellingen en aangename verlichting tot gemakkelijk te
vinden beschikbare lokalen voor spontane vergaderingen. De suite bestaat uit
complementaire Siemens-technologieën waarmee gebouwbeheersystemen een intelligent
antwoord kunnen bieden op de input van gebruikers en milieugegevens. Vanaf nu
kunnen werkplekken zich aanpassen aan de behoeften van werknemers door realtime
analyses die voortdurend leren van de input van gebruikers en gedragspatronen
oppikken.
Tegelijkertijd geven krachtige
gegevensanalyses inzicht in de manier waarop de ruimtes worden gebruikt om
betere beslissingen te nemen over ruimteoptimalisatie en vastgoedbeheer.