‘Digital
Enterprise – Taking the next step’
Hannover Messe, de belangrijkste
industriebeurs ter wereld, zal dit jaar als digitaal evenement plaatsvinden.
Wilt u al meer weten over de industrie van morgen? Ontdek hoe u kunt inspelen
op economische onzekerheden en de groeiende vraag naar gepersonaliseerde en
snel beschikbare producten dankzij ons Digital Enterprise-portfolio. Digitale
oplossingen en geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie, cloud en edge computing, additive manufacturing en industriële 5G effenen de
weg naar een intelligentere productie en tillen u naar het volgende niveau van
de digitale transformatie.
- Grootste service-opdracht voor
Siemens Mobility van Deutsche Bahn
- IS 600-herziening voor 40 ICE
4-treinen
Deutsche
Bahn (DB) heeft Siemens Mobility een contract toegekend voor de herziening van
40 ICE 4-treinen van serie 412. Dit is de grootste serviceopdracht die Deutsche
Bahn ooit aan Siemens Mobility heeft toegekend. Het contract bevat ook een
optie voor de herziening van 50 extra serie 412-treinen. IS-600-herzieningen
zijn nodig voor nieuwe hogesnelheidstreinen van Deutsche Bahn wanneer ze een
kilometerstand van 1,65 miljoen kilometer bereiken. De werken zullen vanaf
midden 2021 worden uitgevoerd in het servicegebied ‘Expert House’ van het
Siemens Mobility Test and Validation Center in Wegberg-Wildenrath, in de Duitse
deelstaat Noordrijn-Westfalen.
- Omzet in het eerste kwartaal gestegen tot € 14,1 miljard, orders
sterk gegroeid tot € 15,9 miljard
- De aangepaste EBITA voor industriële activiteiten maakte jaar-op-jaar
een sprong naar € 2,1 miljard en de aangepaste EBITA-marge naar 16,0
procent (Q1 2020: 11,7 procent)
- De nettowinst steeg aanzienlijk tot € 1,5 miljard (Q1 2020: € 1,1
miljard)
- Vrije cashflow met € 1,0 miljard aanzienlijk verbeterd (Q1 2020: € 44
miljoen)
- Verwachte nettowinst voor 2021 tussen € 5,0 miljard en € 5,5
miljard
Siemens AG is boekjaar 2021 van start gegaan met een
sterk eerste kwartaal. Van oktober tot december 2020 hebben orders, omzet en
nettowinst zowel de cijfers van vorig jaar als de marktverwachtingen
aanzienlijk overtroffen, ondanks het nog steeds complexe macro-economische
klimaat als gevolg van de Covid-19 pandemie en ondanks negatieve
wisselkoersinvloeden. Bijgevolg heeft Siemens zijn jaarprognose voor boekjaar
2021 op enkele essentiële punten aanzienlijk verhoogd.
‘Mindsphere
World. BeNelux’, het initiatief rond de industriële “IoT as a service”
oplossing MindSphere, bestaat twee jaar. Vorig jaar nog werd ‘MindSphere World.
Belgium’ omgedoopt tot ‘MindSphere World. BeNeLux’ en begin dit jaar werd de IoT-Think
Thank uitgebreid door de toetreding van Bizzomate, een Nederlands bedrijf dat
gecompliceerde bedrijfsprocessen vertaalt naar geavanceerde
softwareoplossingen. De community blijft groeien waardoor de aangesloten
bedrijven steeds meer ervaringen en expertise kunnen uitwisselen bij het
gebruik van IoT.
- Tijdige aflevering van 84e en laatste trein voor de Rhine-Ruhr Express
(RRX)
- De RRX-trein biedt een
uiterst innovatieve, digitaal verbonden en hoogwaardige mobiliteitsaanbod voor
mensen uit het Rijn-Ruhrgebied
- Nagenoeg 100 % beschikbaarheid
dankzij digitaal onderhoud
De
84e trein in het infrastructuur- en mobiliteitsproject Rhine-Ruhr Express (RRX)
werd precies op tijd afgeleverd. De treinen werden in 2015 besteld bij Siemens
Mobility. Siemens Mobility heeft de opdracht gekregen om de treinen te leveren
en om in te staan voor het onderhoud ervan. De RRX-bestelling heeft een totale
waarde van € 1,7 miljard en is daarmee de grootste bestelling die Siemens
Mobility tot op de dag van vandaag heeft genoteerd voor het regionale
personenvervoer per spoor in Duitsland.
- Met de Sitrans CC240 IoT-gateway is gestandaardiseerde toegang tot de
levenscyclusgegevens van HART®-instrumenten mogelijk
- Minder onderhoudswerkzaamheden doordat meet- en parametreringsfouten
zonder extra parametreringstools sneller worden geïdentificeerd en verwijderd
- Compatibel met alle OPC UA-clienttoepassingen
- Directe verbinding met Siemens MindSphere
- Talrijke mogelijke toepassingen voor lokale en externe
bedrijfsoplossingen
Siemens presenteert de Sitrans CloudConnect 240: een nieuwe IoT-gateway voor de procesindustrie. Deze biedt een extra gegevenskanaal, volledig onafhankelijk van het besturingssysteem, dat wordt gebruikt om gegevens van alle HART®-gebaseerde processinstrumenten naar de IT-wereld te verzenden.
- Siemens presenteert een
vloeistofgekoeld, robuust energieconversiesysteem op basis van het beproefde
Sinamics S120-platform
- Energieconversiesysteem gecertificeerd conform VDE-AR-N 4110 en met
gevalideerd simulatiemodel voor eenvoudige projectplanning, optimalisatie en
integratie in het elektriciteitsnet
Met Sinamics PCS presenteert Siemens een nieuw vermogenconversiesysteem
voor batterijopslagsystemen. Het Sinamics PCS vermogenconversiesysteem zorgt
ervoor dat lokaal opgewekte batterijstroom gebruikt kan worden voor industriële
en openbare elektriciteitsnetten. Sinamics PCS regelt het laad- en
ontlaadproces van de batterij en helpt belastingspieken en netstoringen op te
vangen via het batterijopslagsysteem, om de elektriciteit energie- en
kostenefficiënt op te slaan en de energie die in batterijen wordt opgeslagen
efficiënt en betrouwbaar aan het net te leveren.
- DS3: ÖBB en Siemens Mobility
implementeren eerste digitale architectuur voor Interlocking in het
Oostenrijkse Achau
- Digitalisering biedt
infrastructuuroperatoren belangrijke economische voordelen
- Eerste goedkeuring van digitale SIL4-Interlocking op basis van
COTS-hardware
Samen met Siemens Mobility heeft
ÖBB-Infrastruktur AG in het station van Achau (Oostenrijk) een compleet nieuwe digitaliseringsoplossing
in gebruik genomen op het vlak van veiligheidstechnologie. Het zogenaamde DS3 (Distributed
Smart Safe System) is een vernieuwende digitaliseringsoplossing en vormt de
basis voor Interlocking met cloudtechnologie.
- De Sinamics G115D omvat een motor, frequentieomvormer en aandrijving en
is verkrijgbaar als totaaloplossing in een motor- en wandgemonteerde versie
- Totale integratie van TIA-portaal en Startdrive vereenvoudigt
inbedrijfstelling
- Compatibiliteit met MindConnect-portfolio maakt analyse in de cloud
mogelijk
Met de Sinamics G115D presenteert Siemens een
nieuw, compact en krachtig aandrijfsysteem dat specifiek ontworpen is voor
horizontale transportbandtoepassingen. Het aandrijfsysteem omvat een motor,
frequentieomvormer en aandrijving in één eenheid en wordt aangeboden in twee versies:
wandgemonteerd en motorgemonteerd. Het Sinamics G115D aandrijfsysteem wordt
gekenmerkt door een robuust ontwerp met een hoge IP-beschermingsklasse (tot
IP66) en is daarom ook geschikt voor gebruik in extreme omgevingen. Dankzij de
compacte afmetingen kan de Sinamics G115D zelfs in besloten ruimtes gemakkelijk
worden geïnstalleerd. Het aandrijfsysteem kan ook betrouwbaar worden bediend
binnen een ruim temperatuurbereik dat varieert van -30 tot 55 graden Celsius.
Het Sinamics G115D aandrijfsysteem is geschikt voor toepassingen in
intralogistiek en op luchthavens, alsook in de automobiel- en de voedings- en
drankenindustrie, en is beschikbaar in een vermogensbereik variërend van 0,37
tot 7,5 kilowatt voor wandmontage en 0,37 tot 4 kilowatt voor motormontage. Het
aandrijfsysteem kan snel en eenvoudig in bedrijf worden gesteld dankzij de
totale integratie in het TIA-portaal (Totally Integrated Automation) inclusief
de Startdrive-software voor inbedrijfstelling, of de Sinamics G120 Smart Access
Module (SAM) webservertool voor installatie en diagnose. Om voorbereid te zijn
op de digitale transformatie en om analyses in de cloud mogelijk te maken, is
de Sinamics G115D geïntegreerd in het volledige MindConnect-portfolio en
compatibel met Mindsphere-toepassingen zoals Analyze MyDrives.
- Hoogfrequente gegevensuitwisseling tussen Sinamics-aandrijvingen en het
Industrial Edge-platform
- Drive System Framework voor connectiviteit, beheer en configuratie van
de Digital Twin
- Effent het pad voor nieuwe bedrijfsmodellen
In het kader van het event Digital Enterprise
SPS Dialog lanceerde Siemens Analyze MyDrives Edge, zijn eerste Edge-applicatie
voor aandrijvingen. Zo toont het bedrijf concreet aan hoe edge computing de
aandrijfsystemen van Sinamics nog intelligenter kan maken en welke voordelen
het biedt voor gebruikers en machinebouwers. Analyze MyDrives Edge wordt
voorzien van basisfunctionaliteiten die vergelijkbaar zijn met de beproefde
MindSphere-applicatie Analyze MyDrives, maar zal worden geoptimaliseerd met
intelligente functies op basis van hoogfrequente gegevensuitwisseling. De
Edge-applicatie stelt gebruikers van machines en industriële applicaties dus in
staat om complexe analyses uit te voeren van gegevens die al verzameld zijn in
de drive. Machine learning en AI-algoritmes waarop de Edge-applicatie gebaseerd
is, identificeren patronen en detecteren anomalieën en hun oorzaken. Zo
verschaffen ze tijdig aanwijzingen voor eventueel noodzakelijk
machineonderhoud. Dit beperkt de stilstandtijden en vermindert het verbruik van
hulpbronnen.