- Siemens en Microsoft introduceren Siemens Industrial Copilot, een assistent gebaseerd op generatieve AI die ontworpen is om de samenwerking tussen mens en machine te verbeteren en de productiviteit te verhogen.
- Siemens en Microsoft zullen samenwerken om bijkomende copilots te bouwen voor de productie-, infrastructuur-, transport- en gezondheidszorgsectoren.
- Schaeffler AG, een toonaangevende autoleverancier, is een pionier van Siemens Industrial Copilot.
- De Siemens Teamcenter-app voor Microsoft Teams zal beschikbaar zijn in december 2023 en de innovatie over de hele levenscyclus van het product versnellen.
Microsoft
en Siemens verdiepen hun partnerschap door de voordelen van generatieve AI te
verspreiden naar sectoren over de hele wereld. Als eerste stap introduceren de
bedrijven Siemens Industrial Copilot, een gezamenlijk ontwikkelde assistent
aangedreven door AI die gericht is op het verbeteren van de samenwerking tussen
mens en machine in productie. Daarnaast zal de integratie tussen Siemens
Teamcenter-software voor het beheer van productlevenscyclus en Microsoft Teams
de weg banen tot een industrial metaverse. Die zal de virtuele samenwerking tussen design ingenieurs, eerstelijnsmedewerkers en
andere teams in alle bedrijfsfuncties vereenvoudigen.
-
Sinumerik Ctrl-E in V6.22 met nieuwe functies om het
energieverbruik te evalueren en te beperken
- Flexibele HMI-portfolio voor multifunctionele
werktuigmachines
- Perfecte compatibiliteit in
gebruik en programmering voor eenvoudige integratie in het bestaande
machinepark
Op EMO presenteerde Siemens de
uitbreiding van zijn gamma producten en diensten met de 'Digital Native' CNC
Sinumerik One. De nieuwe CNC-generatie van Siemens, die in 2019 op de markt
werd gebracht, kan uitpakken met tal van innovaties op het vlak van software en
hardware. De nieuwe Sinumerik-softwareversie V6.22 introduceert nieuwe technologiefuncties voor de Sinumerik One die de
transparantie in de machine verhogen, de werking vereenvoudigen, de
slijtage van de machine verminderen en de prestaties verbeteren. Dit leidt tot
een optimaal gebruik van de beschikbare middelen, bijvoorbeeld door de
afvalberg en het aantal herstellingen te verminderen. Het helpt ook de
productiviteit van de machine te verhogen door stilstand en
productie-onderbrekingen te minimaliseren, bijvoorbeeld.
- Siemens
Smart Buildings-portfolio, met inbegrip van Building X, erkend als
geaccrediteerde oplossing door WiredScore
- WiredScore
creëert een wereldwijde norm voor technologie in de gebouwensector
- De SmartScore-certificering door WiredScore ondersteunt
investeerders en gebouwbeheerders wereldwijd bij het ontwikkelen van
intelligente, verbonden gebouwen die voldoen aan de hoogste industriële
benchmarks en gebruikersverwachtingen
- De accreditatie onderstreept de Siemens-verbintenis om klanten te
ondersteunen bij de realisatie van intelligente en toekomstgerichte gebouwen
Het Smart
Buildings-portfolio van Siemens Smart Infrastructure, ontworpen om
gebouweigenaars te helpen gezonde, comfortabele en duurzame gebouwen te
realiseren - zowel bij nieuwbouw als bij renovatie - krijgt nu door WiredScore
erkenning in het kader van het Accredited Solutions-programma. Deze
accreditatie voor leveranciers van intelligente oplossingen wordt verleend door
WiredScore, een in de VS gevestigde onderneming die door middel van
certificering en vorming een wereldwijde norm voor gebouwtechnologie
creëert.
- Bewaking van
alle driefasige netwerken van 200 V tot 690 V nominale spanning.
- Frequentiemonitoring
voor uitgebreider
frequentiebereik tussen
15-70 Hz
- IO-Link maakt
overdracht en evaluatie van gemeten waarden in de controller of systemen op hoger niveau mogelijk
- Certificering
volgens de normen SIL 1 (IEC 62061) en PL c (EN ISO 13849-1) voor een breed
scala aan veiligheidstoepassingen
- De aansluitklemmen (met schroef of veeraansluiting)
zijn verwijderbaar, zodat u toestellen kunt wisselen zonder herbedrading
Siemens heeft een nieuwe generatie netbewakingsrelais
gelanceerd. De netbewakingsrelais
SIRIUS 3UG5 combineren bewezen technologie met nieuwe functies en toepassingen.
De relais zijn de eenvoudigste manier om te controleren of de stabiliteit en
kwaliteit van het net aan de normen voldoet, om een goede werking van het
systeem en een lange levensduur van componenten zoals motoren of compressoren
te garanderen. Netbewakingsrelais
worden gebruikt voor
kritische toepassingen, zoals in ziekenhuizen of de verwerkende industrie, die een
hoogwaardige, bedrijfszekere
stroomvoorziening vereisen. Andere mogelijke toepassingsgebieden zijn kranen, liften, lucht- en
airconditioningcompressoren, houtindustrie …
- Binnenkomende orders op
vergelijkbare basis met 15 procent gestegen tot € 24,2 miljard om nogmaals een bijzonder
hoog niveau te bereiken (Q3 2022: € 22,0 miljard)
- Omzet
op vergelijkbare basis gestegen met 10 procent tot € 18,9 miljard (Q3 2022: €
17,9 miljard)
- Winst
uit industriële activiteiten bereikte een totaal van € 2,8 miljard (Q2 2022: €
2,9 miljard) met een sterke stijging bij Smart Infrastructure en Digital
Industries
- Nettowinst
bedroeg € 1,4 miljard (Q3 2022: nettoverlies van € 1,5 miljard)
- Vrije
cashflow “all-in” op groepsniveau bereikte een buitengewone € 3,0 miljard, een
stijging van 29 procent (Q3 2022: € 2,3 miljard)
- Vooruitzichten
op groepsniveau bevestigd voor boekjaar 2023 voor omzetstijging en winst per
aandeel (EPS) vóór PPA-effecten, de Siemens Energy Investment niet inbegrepen
Siemens zette het winstgevende groeipad voort in Q3
2023 (afgesloten op 30 juni 2023),
met een sterke omzetgroei voor alle industriële
activiteiten. Ook het ordermomentum voor grote projecten en systeemgerelateerde
activiteiten van de onderneming bleef sterk. De verhouding van order tot omzet
(book-to-bill) was uitstekend met 1,28, terwijl de openstaande orders (order
backlog) van € 110 miljard opnieuw een recordniveau bereikten. Siemens
bevestigt de vooruitzichten op groepsniveau voor boekjaar 2023 en verwacht
verder een omzetstijging van 9 procent tot 11 procent en een gewone winst per
aandeel vóór aankoopprijstoewijzing (EPS voor PPA) van € 9,60 tot € 9,90, de
Siemens Energy Investment niet inbegrepen.
- 90 nieuwe treinen in maat XXL
- Voor het eerst zijn alle wagons volledig geïntegreerd. Ze zetten een nieuwe maatstaf voor treinen met hun lengte van ruim 200 meter
- Deelstaat Beieren staat borg voor de financiering
Passagiers van het snelspoor in München kunnen straks reizen met de modernste snelspoortreinen in Duitsland. Siemens Mobility kwam als eerste uit de bus bij een EU-brede aanbesteding en gaat 90 nieuwe snelspoortreinen leveren ter waarde van 2 miljard euro. Het contract bevat ook een optie om nog meer treinen te leveren. Beieren staat garant voor de financiering, die is gebaseerd op een leasemodel.
- Innovatieve Sentron
3WA-vermogensschakelaarreeks toegevoegd aan Siemens Xcelerator
- Ontwerp met meer gebruiksgemak,
betrouwbaarheid en digitalisering bij integratie in bestaande systemen
- Essentieel voor kritieke infrastructuur,
zoals ziekenhuizen of datacenters
- 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) en 3WA3 (UL1066+IEC)
bieden wereldwijde compatibiliteit
Siemens
introduceert twee nieuwe extra versies van de innovatieve Sentron 3WA
vermogensschakelaars, ook wel bekend als Air Circuit Breakers (ACB's). De serie
3WA3 voldoet aan de eisen van de UL 1066 en IEC 60947-2 normen, klaar voor wereldwijd
gebruik. Dit is vooral gunstig voor fabrikanten van schakelapparatuur en OEM's
die systemen produceren voor zowel de IEC als de UL 1066-markt. De 3WA2-reeks daarentegen,
is exclusief ontworpen voor de UL 489-markt. De twee nieuwe ACB-modelreeksen
vormen een aanvulling op de 3WA1-versie voor IEC-markten. Op die manier biedt Siemens
een volledig assortiment ACB’s aan, die gebaseerd zijn op een consistent
systeem en die een grote flexibiliteit bieden voor toepassingen over de hele
wereld. De Sentron 3WA vermogensschakelaars maken deel uit van het Siemens
Xcelerator portfolio. Siemens Xcelerator is een open digitaal bedrijfsplatform
waarmee klanten hun digitale transformatie eenvoudiger, sneller en op schaal
kunnen versnellen.
- LV Insights X software vormt sleutel tot
versnelling energietransitie en weg naar “Net Zero”
- Toekomstbestendige software om de netcapaciteit
in bestaande elektriciteitsnetten te vergroten
- Beheerders van distributienetten kunnen digitale
tweeling van laagspanningsnetten opzetten
- Tot 30 procent kortere uitvaltijden, meer
inzicht in kritieke segmenten, capaciteit en limietoverschrijdingen van het
elektriciteitsnet
- LV Insights X maakt deel uit van het Siemens
Xcelerator-portfolio
Siemens zet opnieuw een belangrijke stap om de
energietransitie te versnellen: Als primeur in de sector presenteerde het
bedrijf vandaag zijn nieuw ontwikkelde software voor laagspanningsnetten. LV
Insights X software, onderdeel van het Siemens Xcelerator portfolio, stelt
distributienetbeheerders (DSO) in staat om hun meest urgente uitdaging aan te
pakken: de noodzaak om de netcapaciteit aanzienlijk te verhogen terwijl de
netten al tot het uiterste worden gedreven door de snelle toename van
decentrale aanvoer van hernieuwbare energie en extra verbruikers zoals
EV-opladers of warmtepompen. Om te voorkomen dat elektriciteitsnetten de
bottleneck van de energietransitie worden, moeten nutsbedrijven dringend hun
netcapaciteit verhogen en het laagspanningsnet actief beheren.
- De
nieuwe high containment productiefabriek van Pfizer is een van de modernste en
duurzaamste ter wereld; ze maakt 40% minder gebruik van energie voor klimaatbeheersing
dan traditionele faciliteiten
- Uniek
beschermingconcept, bewaakt en bestuurd door Building Services uit het Siemens
Xcelerator portfolio, verhoogt de veiligheid voor werknemers die werken met zeer
actieve pharmaceutische ingrediënten (high-potency ingredients).
- Technologie van Siemens integreert gebouw- en
productiegegevens via Desigo CC
Het
farmaceutische bedrijf Pfizer heeft een nieuwe high-containment
productiefaciliteit geopend in Freiburg, Duitsland, met behulp van technologie
en diensten van Siemens om het een van de meest moderne en duurzame in zijn
soort te maken. De fabriek kan tot zeven miljard tabletten per jaar produceren
voor meer dan 180 landen. Het maakt
gebruik van een innovatief beschermingconcept - bewaakt en bestuurd door
Building Services uit het Siemens Xcelerator portfolio. Het garandeert de veiligheid van werknemers
en resulteert in een 40% lager energieverbruik in het klimaatregelsysteem,
vergeleken met een traditionele faciliteit.
- Geoptimaliseerde prestaties, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig
servo aandrijfsysteem
- Flexibel en compact – schaalbaar afhankelijk van de toepassing
- Eenvoudige engineering dankzij integratie in TIA, geïntegreerde
webserver en one-button-tuningfunctie
Met de SINAMICS
S200 lanceert Siemens een nieuw servo aandrijfsysteem dat ontworpen is voor
diverse standaardtoepassingen in de batterijsector, de elektronicasector en
andere industrieën. Het bestaat uit een nauwkeurige servo aandrijving,
krachtige servomotoren en eenvoudig te gebruiken kabels en biedt hoge
dynamische prestaties. Toepassingen die precisie in snelheid en koppel vereisen,
zoals wikkel- en afrolmachines bij de productie van batterijen en de assemblage
van cellen, profiteren vooral van het nieuwe servo aandrijfsysteem. Voor dit
doel biedt de SINAMICS S200 een geoptimaliseerde snelheidsrimpel,
koppelcompensatie, 17/21-bit ST en 21-bit MT encoders en cyclus-synchrone
communicatie voor geoptimaliseerde prestaties door Profinet IRT in minimaal
250us.